인피니언, MERUS™ Class D 멀티레벨 증폭기를 채택한 독립형 라즈베리파이 오디오 HAT 보드 출시

2020년 6월 3일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 업계 최초로 완전 독립형 라즈베리파이 (Raspberry Pi) 오디오 증폭기 HAT (Hardware Attached on Top) 보드를 개발했다고 밝혔다. 이 보드는 소형 폼팩터로 붐박스 전력대로 고음질 오디오를 제공한다. 인피니언 고유의 멀티레벨 기술은 라즈베리파이 사용자와 제작자들이 크기와 전력 소모를 최소화하고 높은 전력 효율로 HD 오디오 품질을 달성할 수 있도록 하여, 무선 음악 스트리밍이 가능한 엑티브 스피커에 매우 적합하다. 

보드 (KIT_40W_AMP_HAT_ZW)는 라즈베리파이 Zero W, 라즈베리파이 3 및 4와 호환된다. MERUS MA12070P 증폭기가 지원하는 MERUS™ 멀티레벨 Class D 증폭을 활용해서 출력 필터에 필터 코일이 필요 없는 증폭기 디자인이 가능하다. 따라서 BOM 비용을 크게 낮추고 PCB 면적을 줄일 수 있다. 또한 이 보드는 4 Ohm에서 소형 폼팩터로 최대 40 W 순간 피크 전력의 높은 출력 전력을 제공한다. 6700 mAh에 이르는 파워 뱅크로 동급 최고의 효율과 최대 20시간의 재생 시간을 달성한다. 추가 전원공급장치가 필요하지 않으며, 라즈베리파이와 HAT를 위해서 하나의 5V/2.5A USB 전원만 있으면 된다.

이 보드는 오디오 시스템을 빠르게 개발할 수 있도록 Raspbian, Volumio, moOde Audio, JustboomPlayer 같은 주요 리눅스 배포판과 호환된다. 멀티룸, TWS, 서브우퍼 애플리케이션을 위한 듀얼 채널 BTL (bridge-tied load) 또는 싱글 채널 병렬 BTL (PBTL) 구성이 가능하다.

 

공급

라즈베리파이 오디오 증폭기 HAT 보드는 현재 공급되고 있다. 추가 정보는 www.infineon.com/kit-40w-amp-hat-zw에서 볼 수 있다.