인피니언, 전기차를 위한 수퍼정션 650V CoolMOS™ CFD7A 시리즈 출시
2020년 5월 13일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 e-모빌리티 시장을 위한 CoolMOS™ CFD7A 시리즈를 출시한다고 밝혔다. 실리콘 기반의 고성능 제품으로, 온보드 충전 시스템의 PFC 및 DC-DC 스테이지와 전기차 애플리케이션에 최적화된 HV-LV DC-DC 컨버터에 사용할 수 있다.
차량용 반도체 분야의 선도 주자인 인피니언은 CoolMOS CFD7A 시리즈에 AEC Q101 표준을 능가하는 높은 품질과 독보적인 기술 노하우를 결합하였다.
CoolMOS CFD7A는 최대 475VDC에 이르는 시스템 전압을 완벽하게 지원한다. 켈빈 소스 컨셉을 사용해서 효율을 높임으로써, 최대 98.4퍼센트에 이르는 피크 효율을 달성하는 것으로 측정된다. 고유의 고속 바디 다이오드를 채택하고 TO와 SMD 패키지로 다양한 구성의 제품을 제공하므로, PFC와 DC-DC 스테이지에 매우 적합하다. 이 제품군은 더 높은 스위칭 주파수로 동작하고 게이트 손실이 낮으므로, 컴팩트한 디자인으로 전력 밀도를 높일 수 있다. 또한 새로운 CoolMOS 기술 플랫폼은 특히 우주 복사 (Cosmic radiation) 내성과 견고성 관련하여 가혹한 차량용 환경에서 동작하도록 설계되었다. 우주 복사 문제를 개발 작업의 조기 단계에서 해결하였으며, 이는 시험 결과로 확인되었다.
다양한 패키지 옵션을 제공하므로 손쉽게 적합한 제품을 선택할 수 있다. 또한 인피니언의 650V CoolMOS CFD7A 기술에 D2PAK 7핀 패키지를 결합하여 향상된 효율을 달성할 뿐만 아니라 뛰어난 열 동작과 연면 거리가 늘어나는 이점이 있다.
CoolMOS CFD7A 제품군은 고도로 자동화된 300mm 설비로 제조되므로, 증가하는 시장 수요를 충족하면서 제로 불량률을 달성한다.
공급
650V CoolMOS CFD7A는 TO-220, TO-247, TO-247 short-lead, D2PAK 3-pin, D2PAK 7-pin 패키지로 공급된다. 추가 정보는 http://www.infineon.com/cfd7a에서 볼 수 있다.