인피니언, 동급 최상의 가격대 성능비를 제공하는 600V CoolMOS™ S7 수퍼정션 MOSFET 출시

2020년 3월 16일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 최상의 효율과 품질 요구를 충족하는 솔루션을 제공하고 있다. 새롭게 출시된 600V CoolMOS™ S7 제품군은 MOSFET을 저 주파수로 스위칭하는 애플리케이션에서 전력 밀도와 에너지 효율의 새로운 기준을 제시한다. CoolMOS S7 제품군은 전도 성능 최적화, 향상된 열 저항 및 높은 펄스 전류 용량을 특징으로 하며, 모두 최고 품질 표준이다. 타깃 애플리케이션으로는 능동 브리지 정류, 인버터 스테이지, PLC, 파워 솔리드 스테이트 릴레이, 솔리드 스테이트 회로 차단기 등을 들 수 있다. 또한 10mΩ CoolMOS S7 MOSFET은 업계 최저 RDS(on) 제품이다.

이 제품군은 저주파수 스위칭 애플리케이션에서 전도 손실을 최소화하고 빠른 응답 시간 보장 및 효율을 높이도록 설계되었다. CoolMOS S7 디바이스는 CoolMOS 7 제품 대비 더 낮은 RDS(on) x A를 제공하므로, 낮은 온 저항과 가격대로 스위칭 손실을 줄인다. CoolMOS S7 제품은 고전압 스위치로 업계 최저 온 저항 (RDS(on))을 제공한다. 또한 10mΩ 칩을 혁신적인 상단 냉각 QDPAK에, 22mΩ 칩을 최신 TOLL (TO-leadless) SMD 패키지에 장착하여, 비용 효율적이고 간단하고 컴팩트한 고효율 디자인을 가능하게 한다. 시스템은 관련 규정과 에너지 효율 인증 (SMPS의 Titanium® 등)을 수월하게 충족할 수 있으며, 전력 소모, 부품 수, 히트 싱크 및 총소유비용 (TCO)을 줄일 수 있다.

공급

22mΩ 600V CoolMOS S7 디바이스는 TOLL 및 TO-220으로, 40mΩ 및 65mΩ 디바이스는 TOLL 패키지로 제공되고 있다. 10mΩ CoolMOS S7 MOSFET은 2020년 4분기부터 공급한다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/s7에서 볼 수 있다.