인피니언, Arm® MCU를 내장한 모터 제어 IC iMOTION IMC300 시리즈 출시
2020년 2월 24일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 새로운 IMC300 모터 컨트롤러 시리즈를 출시한다고 밝혔다. IMC300은 iMOTION™ MCE (Motion Control Engine, 모션 제어 엔진)와 Arm® Cortex®-M0 코어 기반의 마이크로컨트롤러를 결합하여, 높은 애플리케이션 유연성이 필요한 가변속 드라이브에 적합하다. IMC300 제품군은 MCE 2.0을 구현하여 즉시 사용 가능한 모터 제어와 선택적인 PFC 제어를 제공한다. 모터 제어에 MCE를 적용하고, 고객은 내장된 Arm® 마이크로컨트롤러에서 완벽하게 독립적으로 실행되는 시스템 애플리케이션 개발에 집중할 수 있다.
인피니언의 검증된 MCE 2.0은 영구 자석 동기 모터 (PMSM)의 매우 효율적인 FOC (field oriented control)를 구현하였다. MCE에 필요한 모든 하드웨어 및 소프트웨어 빌딩 블록과 보호 기능을 통합하여 BOM (bill of materials)을 줄인다. 또한 매년 2번의 릴리즈로 계속해서 향상되고 있다. MCE와 독립적으로 구동되는 내장 MCU는 유연한 주변장치 세트를 제공하며 시스템 기능, 특정 통신, 드라이브 모니터링 같은 다양한 용도로 사용될 수 있다. IMC300은 기능 안전을 요구하는 애플리케이션에 사용되도록 UL/IEC 60730(Class B) 인증을 취득하였다.
공급
IMC300 시리즈는 모터 드라이브 용으로 PFC 제어가 있는 제품과 없는 제품을 포함한다. LQFP-64 패키지 제품은 현재 양산 공급을 시작했으며, LQFP-48 제품은 2020년 2분기에 공급을 시작한다. iMOTION™ 모듈러 애플리케이션 디자인 키트 (MADK)를 위한 2종의 새로운 제어 보드를 사용해서 드라이브 인버터를 빠르게 프로토타이핑할 수 있다. MADK는 모듈러 방식의 유연한 개발 플랫폼으로 최대 1kW의 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 다양한 제어 및 전력 보드 옵션을 제공한다. www.infineon.com/iMOTION, www.infineon.com/IMC300, www.infineon.com/MADK에서 더 자세한 내용을 볼 수 있다.