인피니언, 전력 밀도의 한계를 뛰어넘은 600V CoolMOS™ PFD7 시리즈 출시
2020년 2월 17일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 수퍼정션 (superjunction) 기술 혁신과 20년 이상 쌓아온 전문성을 바탕으로 CoolMOS™ PFD7 제품군을 출시한다고 밝혔다. 동급 최상의 성능과 사용 편의성을 제공하는 PFD7 제품군은 충전기나 어댑터, 저전력 드라이브, 특수 조명 애플리케이션 같이 극히 높은 전력 밀도를 요구하는 디자인에 적합하다.
견고성과 신뢰성, 효율 향상, 스위칭 손실 최소화 및 향상된 열 동작을 제공하는 PFD7 제품군은 첨단 엔지니어링 디자인을 위한 최상의 선택이다. 전력 밀도의 한계를 뛰어넘은 합리적인 가격대의 CoolMOS PFD7 시리즈는 모바일 기기의 소형화 및 경량화 요구와 주요 가전기기의 에너지 절약 요구를 충족한다. 특히 경부하 조건에서 높은 효율을 달성하도록 최적화 되었으며 EMI 요건을 충족한다.
CoolMOS™ PFD7 제품은 동급 최고의 FoM (RDS(on) x QRR)을 제공한다. 고속 바디 다이오드를 내장해서 정류 견고성이 우수하고, 제너 다이오드를 사용해서 최대 2kV까지 ESD (정전기 방전) 보호를 한다. 125mΩ부터 2000mΩ에 이르는 다양한 RDS(on) 값을 제공한다. 또한 원하는 디자인에 적합한 디바이스를 쉽게 선택할 수 있도록 다양한 패키지 옵션을 제공하여 사용자 편의성을 높인다.
공급
CoolMOS PFD7 시리즈는 현재 공급을 시작했다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/pfd7-600v에서 볼 수 있다.