인피니언, SMPS 애플리케이션 용 다중모드 FFR (forced-frequency-resonant) 디지털 컨트롤러 출시
2020년 2월 5일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 XDP™ 디지털 파워 XDPS21071을 출시한다고 밝혔다. XDPS21071은 업계 최초로 일차측 ZVS (zero-voltage switching)를 통해 높은 효율을 달성하는 플라이백 컨트롤러이다. USB-PD나 퀵차지 (QuickCharge) 같은 고속 충전 애플리케이션에 적합하며, 가변 출력 애플리케이션에서 경부하 효율을 최적화한다.
XDPS21071은 듀얼 MOSFET 게이트 드라이버와 600V 셀프 스타트업 유닛을 통합한 고성능 디지털 플라이백 컨트롤러이다. 일차측 컨트롤러는 플라이백 외부 고전압 MOSFET과 이 고전압 MOSFET의 ZVS를 위한 펄스 생성용 외부 저전압 MOSFET 을 구동하며, 최대 140kHz에 이르는 고정주파수 스위칭을 지원한다
특허기술인 FFR (forced-frequency-resonant) 스위칭 기법은 디지털 알고리즘을 사용해서 구현하였으며, 특정 애플리케이션 요구나 국제 표준의 변환 효율 요건 (EU CoC 버전 5 Tier 2나 DoE 레벨 VI 등)에 따라 적합한 파라미터를 설정 (UART 포트 포함)하여 구성할 수 있다. 라인/부하 조건에 따라서 적합한 동작 모드 (FFR, CrCM, 버스트 모드 등)로 전환하는 지능형 적응식 다중모드 동작으로, 설계가 쉽고 시스템 최적화가 가능하다. ZVS 동작으로 스위칭 손실을 최소화하고, BOM 비용 상승을 최소화하면서 최상의 시스템 성능을 달성한다. 또한 적응형 (adaptive) 과전류 보호 기능을 포함하고, 무연 RoHS 규격을 충족한다.
공급
XDPS21071은 DSO-12 SMD 패키지로 현재 공급을 시작했다. 추가적으로 45W USB-PD Type-C 고속 충전기 레퍼런스 디자인(REF_XDPS21071_45W1)을 2020년 3월부터 공급할 예정이다. 이 레퍼런스 디자인은 인피니언 디지털 플라이백 컨트롤러 XDPS21071, 700V CoolMOS™ P7 수퍼정션 MOSFET (IPD70R360P7S), OptiMOS™ PD 동기 정류 MOSFET (BSC0805LS), small-signal-MOSFET (BSL606SN)을 채택했다. 추가 정보는 www.infineon.com/xdps21071에서 볼 수 있다.