인피니언, TRENCHSTOP™ IGBT7을 채택한 EconoDUAL™ 3 900A 모듈 출시
2020년 1월 2일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 새로운 TRENCHSTOP™ IGBT7을 표준 산업 패키지 EconoDUAL™ 3으로 제공한다고 밝혔다. TRENCHSTOP IGBT7 기술 기반의 1200V 모듈은 900A의 정격 전류를 제공하므로, 이전 기술 대비 동일한 프레임 크기로 30퍼센트 더 높은 인버터 출력 전류가 가능하다. 칩과 하우징이 향상된 모듈은 산업용 드라이브 애플리케이션에 최적화되었으며, 상업용/건설용/농업용 차량(CAV), 서보 드라이브, 태양광 및 UPS 인버터 애플리케이션에도 적합하다.
새로운 마이크로 패턴 트렌치 기술에 기반한 TRENCHSTOP IGBT7 칩은 IGBT4에 비해 훨씬 낮은 도통 손실로 동작한다. 동일한 칩 면적으로 온 상태 (on-state) 전압이 30퍼센트까지 낮다. 따라서 통상적으로 중간 스위칭 주파수로 동작하는 산업용 드라이브 애플리케이션에서 손실을 크게 감소시킨다. 또한 발진 특성과 IGBT 제어를 향상시켰다. 이 전력 모듈은 과부하 시 정션 온도가 175°C까지 동작 가능하다.
또 다른 장점으로, 프리휠링 다이오드 (FWD)를 드라이브 애플리케이션에 적합하도록 최적화했다. 이미터 제어 7세대 다이오드 (EC7)의 포워드 전압 강하는 EC4 다이오드에 비해서 100mV 낮으며, 다이오드 턴오프 시에 발진을 일으킬 가능성이 낮다.
EconoDUAL 3는 전력 밀도가 높아 모듈을 병렬로 사용할 필요가 없으므로, 인버터 디자인을 간소화하고 비용을 줄인다. 또한 기존 인버터 시스템 디자인을 수월하게 업그레이드할 수 있도록 동일한 풋프린트에 새로운 기술을 구현할 수 있다. EconoDUAL 3 모듈은 하우징을 향상시켜 더 높은 전류와 온도를 처리할 수 있다. 사전에 TIM (Thermal Interface Material)을 적용한 제품은 열 저항을 낮추고 수명을 연장하며, PressFIT 하우징으로 공정 시간과 비용을 줄일 수 있다.
공급
TRENCHSTOP IGBT7 기반의 EconoDUAL 3 제품군의 첫 제품으로 900A 모듈을 제공한다. 2020년에 추가적인 모듈 타입/전류 용량을 출시할 계획이다. 리드 타입 FF900R12ME7_B11은 현재 주문 가능하다. TIM을 적용한 FF900R12ME7P_B11을 2020년 1월 출시 예정이다. 추가 정보는 www.infineon.com/econodual3과 www.infineon.com/igbt7에서 볼 수 있다.