인피니언, 뛰어난 성능과 유연성을 제공하는 40nm SLC3x 보안 플랫폼 출시
2019년 12월 10일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 다양한 스마트 카드 애플리케이션을 위해 뛰어난 성능과 유연성을 제공하도록 설계된 40nm 보안칩 솔루션을 출시했다. 새로운 SLC3x 솔루션은 업계 표준인 ARM®에 기반한 아키텍처와 인피니언의 앞선 비접촉 기술을 결합하였다.
결제, ID 및 기타 애플리케이션을 지원하는 스마트 카드 솔루션이 갈수록 비접촉 다기능 기술로 전환되고 있다. 또한 첨단 생체 인식 기능을 통합하여 사용자 인증을 용이하게 하고 사용자 편의성을 높일 수 있다. 하지만 이러한 새로운 기능을 추가하기 위해서는 다양한 이해 당사자들이 관여해야 하므로 구현이 더 복잡해지고 보안 문제가 까다로워질 수 있다. 결제 및 ID 용 보안 솔루션을 선도하는 인피니언은 고객들이 변화하는 시장 요구에 대응하고 시장의 흐름을 따라잡을 수 있도록 지원한다.
인피니언의 스마트 카드 솔루션 부문 이오아니스 카비토글루(Ioannis Kabitoglou) 부사장은 “보안, 유연성, 성능에 대한 진화하는 요구를 충족할 수 있는 칩 기술이 중요하다. 인피니언의 40nm 플랫폼은 32비트 ARM® CPU, SOLID Flash™ 메모리, 뛰어난 비접촉 성능을 결합하였다. 이제 고객들이 시장의 요구에 더 잘 대응하여 결제 및 ID 용으로 혁신적인 솔루션을 설계할 수 있게 되었다”고 말했다.
ARM® 코어 아키텍처에 기반한 탁월한 성능의 비접촉 제품
인피니언의 SLC3x 시리즈는 업계에서 가장 진보된 보안 컨트롤러 포트폴리오이다. 저가의 접촉 기반 선불 카드 및 고객 카드부터 표준 듀얼 인터페이스 결제 카드 및 ID 카드, 생체 인식 시스템-온-카드 솔루션, 웨어러블 디바이스에 이르기까지 모든 애플리케이션을 지원하도록 다양한 구성의 제품을 제공한다. 모든 제품이 최신 EMVCo 표준을 충족한다.
모든 SLC3x 제품이 고성능의 강력하고 에너지 효율적인 32비트 ARM® SecurCore® SC300™ 듀얼 인터페이스 보안 암호화컨트롤러를 기반으로 한다. 여기에 인피니언의 고유한 디지털 보안 기술과 3세대 SOLID FLASH™ 기술을 결합하였다. SOLID FLASH 기술은 현재까지 70억 개 이상의 칩을 출하하였다. 또한 모든 다양한 비접촉 프로토콜을 지원한다.
열쇠고리나 링 모양의 웨어러블이나 생체 인식 사용자 인증 카드 형태로 제공되는 ID나 교통 티켓팅 비접촉 애플리케이션에서는 처리 속도와 견고한 패키징이 중요하다. SLC3x 제품을 사용하면 리더기의 전계 강도(field strength)가 낮거나 소형 안테나 디자인을 사용하는 경우라도 200밀리초 이내의 비접촉 결제 처리 시간을 달성할 수 있다. 또한 코일-온-모듈 같이 견고하면서 통합하기 쉬운 비접촉 또는 듀얼 인터페이스 패키지를 제공하므로 접촉 기반에서 듀얼 인터페이스 솔루션으로 빠르게 전환할 수 있다. 또한 최종 제품의 성능과 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
ISO 및 EMV 표준을 충족하는 안테나를 통합한 소형 SPA 모듈과 같은 사용하기 편리한 혁신적인 형태로 제공되므로, 디자이너들이 새로운 폼팩터의 결제 솔루션을 수주일 만에 빠르게 개발할 수 있다.
공급
즉시 개발 작업을 시작하고 빠르게 양산에 착수할 수 있도록 사전 샘플을 제공한다.
추가 정보는 www.infineon.com/security에서 볼 수 있다.