인피니언, 최대 7.5kW 모터 드라이브용 CoolSiC™ MOSFET 평가 보드 제공

2019년 11월 12일, 서울 - 실리콘 카바이드 (SiC)가 태양광이나 UPS (uninterruptable power supplies) 애플리케이션에 점점 더 많이 사용되고 있다. 산업용 SiC 1위 공급 업체인 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 와이드 밴드갭 기술을 사용하는 애플리케이션을 확대하기 위해 모터 드라이브용 평가 보드 EVAL-M5-E1B1245N-SiC를 제공한다. 고객들은  평가 보드를 사용하여 최대 7.5kW 모터 출력의 산업용 드라이브 애플리케이션을 빠르게 개발할 수 있다.

평가 보드는 CoolSiC™ MOSFET (FS45MR12W1M1_B11)을 채택한 EasyPACK™ 1B, 3상 AC 커넥터, EMI 필터, 정류기, 모터 연결을 위한 3상 출력으로 구성되었다. MADK (Modular Application Design Kit)에 기반한 이 보드는 인피니언의 표준 M5 32핀 인터페이스를 통해서 XMC DriveCard 4400이나 1300 같은 제어 유닛으로 연결할 수 있다. 입력 전압은 340~480VAC에 이른다.

이 평가 보드는 범용 드라이브 뿐만 아니라 매우 높은 주파수로 동작하는 서보 드라이브 용으로도 적합하다. 1200V CoolSiC MOSFET을 채택한 6팩 구성 EasyPACK 1B를 특징으로 하며, 정격 온 상태 저항은 45mΩ이다. 전력단 (power stage)에 전류와 전압 검출을 위한 회로를 포함하며, 센서리스 FOC (field oriented control)를 지원한다. 또한 EVAL-M5-E1B1245N-SiC는 유도용량이 낮게 설계되었고, NTC 온도 센서를 통합하고 무연 단자 도금으로 RoHS 규정을 준수한다.

공급

EVAL-M5-E1B1245N-SiC는 현재 주문 가능하다. 보드에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval-m5-e1b1245n-sic/에서 볼 수 있다.