인피니언, 산업용 CoolGaN™ 400V 및 600V 제품 출시
2019년 10월 31일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 산업용 CoolGaN™ 제품 2종을 출시한다고 밝혔다. CoolGaN 400V 제품 (IGT40R070D1 E8220)은 프리미엄 하이파이 (HiFi) 오디오 시스템에 적합하다. 기존에는 부피가 큰 선형 증폭기나 튜브 증폭기를 사용했으나, 이제 Class D 출력 스테이지에 CoolGaN 400V 스위치를 사용하여 오디오 사용자들에게 탁월한 청음 경험을 제공할 수 있게 되었다. CoolGaN 600V 산업용 제품 (IGLD60R190D1)을 사용하면 저전력 SMPS나 통신용 정류기 같은 저전력 및 중간전력 애플리케이션의 가격대 성능비를 최적화할 수 있다. 인피니언의 CoolGaN 제품군의 모든 제품은 JEDEC 표준을 충족한다.
낮은/선형 Coss, 제로 Qrr, “normally-off” 스위치를 특징으로 하는 CoolGaN 400V 스위치는 더 매끄러운 스위칭과 더 선형적인 Class D 출력 스테이지를 가능하게 한다. 이상적인 Class D 오디오 증폭기의 왜곡은 0%이고 효율은 100%여야 한다. 선형성과 전력 손실은 스위칭 디바이스의 스위칭 특성에 크게 좌우된다. 인피니언의 CoolGaN은 바디 다이오드의 역회복 전하가 0이고 입력 및 출력 커패시턴스가 매우 낮고 선형적이라는 점에서 기술적 한계를 극복한다. 결과적으로 사용자들에게 더 자연스럽고 풍부한 음질의 오디오 경험을 제공할 수 있다.
인피니언은 HSOF-8-3 (TO-리드리스) 패키지로 제공되는 CoolGaN 400V 디바이스와 널리 사용되는 Class D 컨트롤러 (IRS20957STRPBF)가 결합된 평가 보드를 제공하여 개발 작업을 간소화한다.
인피니언의 CoolGaN 600V, 190mΩ 산업용 HEMT 제품은 최적화된 가격대로 컨슈머 및 산업용 애플리케이션에 적합하다. 표준 DFN 8x8 패키지로 제공되며, GaN EiceDRIVER™ 시리즈의 드라이버 IC와 같이 사용하여 간단하게 설계할 수 있다.
공급
CoolGaN 400V (IGT40R070D1 E8220) 및 CoolGaN 600V (IGLD60R190D1) 디바이스는 현재 주문 가능하다. 평가 보드 EVAL_AUDAMP24는 2020년 2월부터 공급한다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/gan에서 볼 수 있다.