인피니언, 고정밀 디지털 터보 MAP 센서 출시
2019년 7월 2일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 XENSIV™ 절대 압력 센서 시리즈 KP276을 출시한다고 밝혔다. 이 센서는 흡기형 또는 터보형 디젤 엔진 및 가솔린 엔진의 매니폴드 공기압 측정에 적합한 고정밀 디지털 터보 MAP 센서이다. 이 디지털 센서는 10kPa부터 400kPa까지 압력 범위를 지원하며, 최상의 정확도를 제공하고 측정과 통신이 빠르다.
MAP(Manifold Absolute Pressure) 정보는 엔진으로 제공되는 공기-연료 비율을 계산하기 위해서 중요한 파라미터이다. 정확한 측정으로 연소 효율을 높이고 그럼으로써 유해가스 배출을 줄일 수 있다. 또한 측정된 흡기압력 데이터를 사용해서 배기 가스 재순환 밸브의 누설이나 오작동을 진단할 수 있다.
XENSIV KP276 제품은 수명에 걸쳐서 정확도 오차가 0.77퍼센트(풀 스케일 범위, FSS)로서 인피니언 포트폴리오에서 가장 정밀한 디지털 터보 MAP 센서이다.
XENSIV KP276 센서는 외부 NTC 온도 센서를 위한 신호 프로세싱을 통합하였다. 그러므로 단일 디지털 인터페이스로 압력과 온도 신호를 둘 다 제공할 수 있다. 846µs 의 짧은 프레임 길이와 10ms의 짧은 NTC 스타트업 시간으로 SENT 인터페이스를 제공한다. 그러므로 이전에 출시된 인피니언 제품 대비 데이터를 더 빠르게 측정하고 전송한다.
이들 센서는 견고한 SMD-8 패키지로 제공되며, 엔진 관리 애플리케이션의 가혹한 조건에서 사용하기에 적합하다. -40°C ~150°C 의 온도 범위로 동작하고, 요오드와 배기 가스 응축액 같은 자극적인 물질로부터 보호된다.
공급
XENSIV KP276 시리즈는 현재 공급을 시작했다. 이들 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/pressure-sensors에서 볼 수 있다.
인피니언 소개
인피니언 테크놀로지스는 생활의 편리함과 안전, 그리고 친환경을 추구하는 세계 반도체 솔루션 시장의 선두주자이다. 인피니언의 마이크로일렉트로닉스는 더 나은 미래를 위한 핵심 기술이다. 2018년 회계년도 (9월 30일 마감) 기준 인피니언은 전 세계 약 40,100명의 직원들과 함께 76억 유로 매출을 달성하였다. 인피니언은 프랑크푸르트 증권거래소 (거래 심볼: IFX)와 미국 장외시장 OTCQX International Premier (거래 심볼: IFNNY)에 등록되어 있다. www.infineon.kr