인피니언, 방수 방진 초소형 기압 센서 DPS368 출시
2019년 6월 26일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 압력과 온도 모두 측정할 수 있는 초소형 디지털 기압 센서 XENSIV™ DPS368을 출시한다고 밝혔다. DPS 368은 ±2cm의 초정밀도와 낮은 전류 소모로 고도, 공기 흐름, 인체 움직임을 정밀하게 측정하여, 모바일 애플리케이션과 웨어러블 디바이스의 활동 추적이나 내비게이션에 이상적인 소자이다. 또한 가전기기의 에어플로우 제어, 드론의 비행 안정성, 스마트 흡입기 같은 의료 기기에도 적합하다.
DPS368은 센싱 셀을 먼지와 습기로부터 완벽하게 보호하는 견고한 패키지 구조로 50미터 수중에서도 1시간(IPx8) 이상 견딜 수 있다. 이런 견고성으로 어셈블리 라인에서 보드 취급에도 제약이 없다. 2.0mm x 2.5mm x 1.1mm 크기의 8핀 LGA 패키지는 다른 방수 센서 대비 최대 80퍼센트까지 공간을 절약한다.
DPS368 압력 센서는 정전식 감응(Capacitive Sensing) 기법을 기반으로 하여 온도 변화에 대해서 높은 정밀도를 보장한다. 압력 및 온도센서 소자의 출력은 내부 프로세서를 통해 24비트 결과로 변환되고, 센서에 저장된 캘리브레이션 계수를 사용해서 측정 결과를 정확한 압력 및 온도값으로 변환한다. DPS368은 최대 200Hz에 이르는 측정 속도와 빠른 리드아웃 속도로 빠른 피드백을 제공하고, 최대 32개까지 측정 결과를 저장 가능한 FIFO memory를 내장하여 시스템 상에서 저전력 설계를 가능하게 한다.
XENSIV DPS368은 1Hz 샘플링 속도로 압력 측정시 평군 1.7μA 수준의 낮은 소모전류를 사용하고, 대기 모드로 동작 시에는 0.5μA까지 낮아진다. 300~1200hPa 압력 범위와 -40°C~+85°C 온도 범위로 동작하며, 온도 정확도는 ±0.5°C이다. 직렬 I²C나 SPI 인터페이스를 통해 센서 측정과 캘리브레이션 계수를 사용할 수 있다.
공급
XENSIV DPS368 압력 및 온도 센서는 현재 주문 가능하다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/DPS368에서 볼 수 있다.
인피니언 소개
인피니언 테크놀로지스는 생활의 편리함과 안전, 그리고 친환경을 추구하는 세계 반도체 솔루션 시장의 선두주자이다. 인피니언의 마이크로일렉트로닉스는 더 나은 미래를 위한 핵심 기술이다. 2018년 회계년도 (9월 30일 마감) 기준 인피니언은 전 세계 약 40,100명의 직원들과 함께 76억 유로 매출을 달성하였다. 인피니언은 프랑크푸르트 증권거래소 (거래 심볼: IFX)와 미국 장외시장 OTCQX International Premier (거래 심볼: IFNNY)에 등록되어 있다. www.infineon.kr