인피니언의 CoolSiC™ 쇼트키 다이오드 1200V G5 제품군, EV DC 충전 및 산업용 애플리케이션의 효율 향상
2019년 6월 10일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 TO247-2 패키지로 제공되는 CoolSiC™ 쇼트키 1200V G5 다이오드를 출시했다. 기존 실리콘 다이오드를 CoolSiC™ 다이오드로 교체하여 더 높은 효율을 달성할 수 있고, 8.7mm로 늘어난 연면거리와 공간거리는 오염이 심한 환경에서 안전성을 높인다. 최대 40A의 정격 전류를 제공하여 EV DC 충전, 태양광 에너지 시스템, UPS(무정전 전원장치), 여타 산업용 애플리케이션에 적합하다.
실리콘 IGBT 또는 수퍼 정션(super-junction) MOSFET과 CoolSiC 쇼트키 1200V G5 다이오드를 사용하면 실리콘 다이오드를 사용할 때보다 효율을 최대 1퍼센트까지 높일 수 있다. 따라서 3위상 변환 시스템의 비엔나 정류기 스테이지(Vienna rectifier stage)나 PFC 부스트 스테이지의 경우, PFC나 DC-DC 스테이지의 출력 전력을 40퍼센트 이상 크게 높일 수 있다.
SiC 쇼트키의 특징적인 점으로서 CoolSiC 쇼트키 1200V G5 다이오드는 역 복구 손실이 미미할 뿐만 아니라, 포워드 전압(VF)이 동급 최상이고 온도에 따라서 VF가 미미하게 상승하며 서지 전류 용량이 매우 높다. 그러므로 매력적인 가격대로 시장에서 가장 우수한 효율과 높은 시스템 신뢰성을 달성한다. 탁월한 효율 덕분에 10A 정격의 CoolSiC 쇼트키 1200V G5 다이오드가 30A 실리콘 다이오드를 대체할 수 있다.
공급
TO247-2 패키지를 적용한 CoolSiC™ 쇼트키 1200V G5 다이오드 제품은 10A, 15A, 20A, 30A, 40A의 다섯 가지 전류 정격으로 제공되며, 현재 주문 가능하다. 추가 정보는 www.infineon.com/sicdiodes1200v에서 볼 수 있다.