인피니언, CIPOS™ Tiny 지능형 전력 모듈 출시
2019년 5월 9일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 지능형 전력 모듈(IPM) 제품군에 새로운 CIPOS™ Tiny 시리즈를 추가한다고 밝혔다. CIPOS™ Tiny 3상 인버터 모듈은 가장 최신의 IPM으로서 가변속 모터 드라이브 용으로 최상의 전력 밀도를 제공한다. 최신 TRENCHSTOP™ IGBT6을 채택하여 최소 풋프린트로 최대의 효율을 달성한다. CIPOS Tiny는 고효율 세탁기, 팬, 컴프레서, 산업용 드라이브 애플리케이션에 적합하며, 고객들은 시스템 비용을 낮추고 신뢰성을 높이고 에너지 소모를 줄일 수 있다.
향상된 성능의 CIPOS Tiny는 컴팩트하고 완벽하게 절연되고 열적으로 향상된 34mm x 15mm 패키지로 제공된다. 시스템의 기계적 디자인 유연성을 위해 Tiny SIP(싱글 인 라인패키지)와 DIP(듀얼 인 라인 패키지) 두 가지 폼팩터로 제공된다. 고정밀 온도 모니터링, 과전류 보호, 저전압 록아웃 기능을 제공하여, 높은 수준의 시스템 보호와 fail-safe 동작을 가능하게 한다. 또한 최신의 단일 3상 레벨 쉬프팅 고전압 드라이버 IC를 사용하여 효율과 견고성을 더욱 향상시킨다. 이 게이트 드라이버는 최저 3.3V 컨트롤러 출력과 호환된다.
가용 제품군
CIPOS Tiny IM393 시리즈는 600V 블로킹 전압과 4가지 출력 전류를 제공한다: Tiny S(6A), Tiny M(10A), Tiny L(15A), Tiny X(20A). 제품 모두 현재 주문 가능하며, 추가 정보는 www.infineon.com/cipos-tiny에서 볼 수 있다.
인피니언 소개
인피니언 테크놀로지스는 생활의 편리함과 안전, 그리고 친환경을 추구하는 세계 반도체 솔루션 시장의 선두주자이다. 인피니언의 마이크로일렉트로닉스는 더 나은 미래를 위한 핵심 기술이다. 2018년 회계년도 (9월 30일 마감) 기준 인피니언은 전 세계 약 40,100명의 직원들과 함께 76억 유로 매출을 달성하였다. 인피니언은 프랑크푸르트 증권거래소 (거래 심볼: IFX)와 미국 장외시장 OTCQX International Premier (거래 심볼: IFNNY)에 등록되어 있다. www.infineon.kr