인피니언, Easy3 패키지 출시로 업계에서 가장 광범위한 12mm 전력 모듈 포트폴리오 제공
2019년 4월 29일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 Easy 제품군에 새로운 패키지 Easy 3B를 추가한다고 밝혔다. Easy 1B, 2B 패키지에 새로운 Easy 3B 패키지를 추가함으로써 베이스 플레이트 없는 12mm 높이의 업계에서 가장 다양한 전력 모듈 포트폴리오를 제공하게 되었다. Easy 3B는 현재의 인버터 디자인을 기계적 측면에서 큰 변경없이 더 높은 전력으로 확장할 수 있도록 하는 이상적인 플랫폼이다. 새로운 패키지에는 기존 제품들과 마찬가지로 맞춤화를 위해서 중요한 유연한 핀 격자 시스템 같은 이점을 그대로 적용하였다. 새로운 패키지로 제공되는 첫 번째 제품은 1500V 태양광 인버터 애플리케이션 용 400A 3레벨 ANPC(advanced neutral point clamping) 디바이스이다.
전력망급 태양광 설비에 1500V 인버터 수요가 갈수록 증가하고 있다. 2018년 이 전압 등급의 전세계 총 출하량은 32.7GW AC 전력(태양광 발전 플랜트의 출력 전력)에 달했다. 이 전압 등급은 앞으로 5년간 복합연간 성장률이 20.6퍼센트에 달할 것으로 전망된다*. 이러한 시장 수요를 충족하기 위해서 Easy 3B 제품은 950V 내압의 최신 IGBT 기술을 채택하고 있다. 풋프린트는 110mm x 62mm로서, Easy 2B보다 2.5배 크다. 이 모듈을 사용하여 최대 150kW 전력 정격의 고도로 효율적인 인버터 디자인을 설계할 수 있으며, 500W/리터 이상으로 업계에서 가장 우수한 전력 밀도를 달성할 수 있다.
공급
F3L400R10W3S7_B11을 2019년 6월부터 공급 예정이며, 현재 샘플 주문이 가능하다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/easy에서 볼 수 있다.
* 출처: IHS Markit Technology Group의 2018년 4분기 PV 인버터 시장 동향. 자세한 내용은 technology.ihs.com 참조.
인피니언 소개
인피니언 테크놀로지스는 생활의 편리함과 안전, 그리고 친환경을 추구하는 세계 반도체 솔루션 시장의 선두주자이다. 인피니언의 마이크로일렉트로닉스는 더 나은 미래를 위한 핵심 기술이다. 2018년 회계년도 (9월 30일 마감) 기준 인피니언은 전 세계 약 40,100명의 직원들과 함께 76억 유로 매출을 달성하였다. 인피니언은 프랑크푸르트 증권거래소 (거래 심볼: IFX)와 미국 장외시장 OTCQX International Premier (거래 심볼: IFNNY)에 등록되어 있다. www.infineon.kr