인피니언, 업계 최초로 인더스트리 4.0을 위한 TPM 2.0 출시
2019년 4월 2일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)가 업계 최초로 산업용 애플리케이션을 위한 TPM(Trusted Platform Module)을 선보인다. OPTIGA™ TPM SLM 9670은 산업용 PC, 서버, 산업용 컨트롤러 또는 엣지 게이트웨이의 무결성과 ID를 보호한다. TPM 칩은 클라우드 인터페이스 및 연결된(connected) 자동화 공장의 중요 위치에 저장된 민감한 데이터에 대한 액세스를 제어한다.
TPM은 커넥티드 디바이스의 민감한 데이터를 보관하는 일종의 금고 역할을 하며 사이버 공격으로 인한 데이터 손실 및 생산 손실의 위험을 낮춘다. TPM을 사용하면 보안 혜택을 얻을 뿐만 아니라, 제품 출시 기간을 단축하고 산업용 애플리케이션 유지 비용을 줄일 수 있다. 산업용 디바이스 제조업체는 검증 및 인증된 인피니언 TPM을 사용하여 IEC 62443* 표준의 높은 보안 레벨을 달성하고 인증 과정을 가속화할 수 있다. 뿐만 아니라 안전한 원격 소프트웨어 업데이트를 통해 디바이스의 유지보수 비용을 절감할 수 있다.
OPTIGA TPM SLM 9670은 TCG(Trusted Computing Group)의 TPM 2.0 표준을 완벽하게 만족하며, CC(Common Criteria)**에 따라 독립적인 시험 연구소에서 인증을 받았다. 또한 20년 서비스 수명과 칩의 펌웨어 업데이트가 가능해 TPM은 산업 환경에서 발생할 수 있는 장기적 보안 위험에 대처할 수 있다. 칩은 -40°C ~105°C의 넓은 온도 범위에서 동작하며, 산업용 JEDEC JESD47 표준에 따라 인증을 획득함으로써 견고성과 품질 면에서 산업 부문의 엄격한 요구사항을 만족한다.
공급
OPTIGA TPM SLM 9670은 보안 인증을 획득한 인피니언 독일 공장에서 생산되며, 2019년 하반기부터 양산 공급 예정이다. 자세한 내용은 www.infineon.com/industrial-tpm에서 확인할 수 있다.
*IEC 62443은 산업용 통신 네트워크를 위한 IT 보안 요구사항을 정의하는 국제 표준 시리즈이다.
**CC (Common Criteria)는 컴퓨터 보안 인증을 위한 국제 표준이다.