인피니언, 스마트 및 커넥티드 조명 용 LED 드라이버 XDPL8221 출시
2019년 3월 14일, 서울 – 최신 트렌드인 IoT나 스마트 조명은 새로운 세대의 LED 드라이버를 필요로 한다. 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 경제성이 뛰어난 듀얼 스테이지 드라이버 제품으로서 첨단 기능을 포함한 XDP™ LED 드라이버 시리즈 XDPL8221을 출시했다. XDPL8221은 준 공진(quasi-resonant) PFC와 준 공진 플라이백 컨트롤러를 결합하고 일차 측 레귤레이션과 통신 인터페이스를 포함한다. 또한 구성 가능한 다수의 보호 기능들을 포함하여 다양한 용도에 사용할 수 있는 안전하고 신뢰성 높고 견고한 LED 드라이버이다.
XDPL8221은 구성 가능한 동작 파라미터로서 정전압, 정전류, 제한 전력 같은 다양한 제어 기능을 특징으로 하는 다기능 고성능 LED 드라이버이다.
XDPL8221을 사용함으로써 더 효율적인 디자인을 달성할 수 있다. 이 드라이버 IC는 AC 및 DC 입력 둘 다로 완벽하게 동작할 수 있으며, 공칭 입력 전압 범위는 100VAC~277VAC 또는 127VDC~430VDC이다. 디지털 제어를 내장함으로써 상황에 따라서 가장 적합한 동작 모드를 선택한다. 준 공진, 불연속 전도(discontinuous conduction), 동적 버스트 모드 사이를 전환할 수 있다.
XDPL8221은 UART 인터페이스와 명령 세트를 사용해서 기능을 제어하고 상태 정보를 제공한다. 이 인터페이스를 통해서 실시간으로 데이터를 교환할 수 있으며, 이 데이터를 사용해서 모니터링이나 추가적인 제어를 할 수 있다.
이 드라이버 IC는 1퍼센트 미만으로 깜빡임 없이 디밍을 할 수 있으며, 그러면서도 전류를 높은 정확도로 레귤레이션할 수 있다. 또한 이 칩은 오프(off)로 디밍할 수 있어 조명이 꺼졌을 때 대기 모드로 전환해서 낮은 대기 전력을 소모한다(드라이버 디자인에 따라서 100mW 미만).
BOM(bill of materials)을 줄이고 유연성을 높이므로 전반적인 시스템 비용을 최소화할 수 있다. XDPL8221은 DSO-16 패키지로 제공되며, 다양한 툴을 지원하므로 설계 작업을 쉽게 할 수 있다. 따라서 시장 출시 기간을 단축할 수 있다.
공급
새로운 XDPL8221은 현재 공급을 시작했다. 추가 정보는 www.infineon.com/xdpl8221에서 볼 수 있다.