인피니언, PFC 및 플라이백 토폴로지를 위한 950V CoolMOS P7 수퍼정션 MOSFET 출시

2018 9 6, 서울 고전력밀도 저전력 SMPS 디자인을 위한 고전압 MOSFET에 대한 수요가 늘어남에 따라, 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 950V CoolMOS™ P7 수퍼정션 MOSFET을 출시했다. 이 제품은 조명, 스마트미터, 모바일 충전기, 노트북 어댑터, 보조 전원장치, 산업용 SMPS 애플리케이션의 까다로운 디자인 요구 사항을 충족한다. 950V CoolMOS P7은 열 성능과 효율이 우수하고 BOM(bill of materials)과 시스템 비용을 낮춘다.   

950V CoolMOS P7 DPAK제품은 RDS(on)이 우수하여 더 높은 밀도의 디자인을 달성할 수 있다. VGS(th)가 뛰어나고 VGS(th) 오차가 낮으므로 MOSFET 구동과 설계를 쉽게 한다. 또한 P7 제품군의 다른 제품들과 마찬가지로 제너 다이오드 ESD 보호 기능을 통합하여, 어셈블리 수율을 높이고, 비용을 절감하고, ESD 관련 생산 문제를 줄인다.  

또한 950V CoolMOS P7 제품은 최대 1퍼센트까지 더 높은 효율과 2°C~10°C 더 낮은 MOSFET 온도로 더 효율적인 디자인을 가능하게 한다. 또한 이전 세대 CoolMOS 제품군과 비교해서 스위칭 손실이 최대 58퍼센트까지 더 낮으며, 경쟁사 제품과 비교해서는 50퍼센트 이상 더 낮다.

950V CoolMOS P7 제품은 TO-220 FullPAK, TO-251 IPAK LL, TO-252 DPAK, SOT-223 패키지로 제공된다. 따라서 THD에서 SMD 제품으로 전환이 가능하다.

공급

이 새로운 950V CoolMOS P7 제품은 현재 공급되고 있으며, 자세한 정보는 www.infineon.com/950v-p7에서 확인할 수 있다.