인피니언, 전력 반도체 시장 세계 1위 지위 확대
2018년 8월 27일 – 전세계 에너지 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이에 따라서 효율적인 전력 반도체가 요구된다. 전력을 생산하고, 전송하고, 소비하는 모든 곳에 전력 반도체가 사용되며, 전력 반도체를 사용하여 디바이스, 기계, 시스템을 최대한 효율적으로 제어할 수 있다. 시장 조사 기관인 IHS Markit의 2017년도 조사에 따르면, 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 전력 반도체 시장에서 세계 1위를 차지하였다.
전력 IC를 포함하는 전체 시장에서 인피니언은 1위를 고수했으며 업계 평균보다 높은 성장률을 기록했다. 디스크리트 및 모듈 부문에서는 15년 연속 1위를 차지했으며 시장 점유율을 더욱 확대하였다. 디스크리트 IGBT 부문에서는 2위 업체와의 격차가 3배 이상이다. IPM 부문에서는 큰 도약을 이루어 냈는데, 시장 점유율이 1.4퍼센트 포인트 증가했으며, 성장률이 39.2퍼센트로 시장 평균(20.1퍼센트)보다 거의 두 배 높은 성장률을 기록했다.
전력 반도체는 풍력 터빈이나 태양광 시스템이 효율적으로 전력을 생산하고 변환할 수 있도록 돕는다. 이렇게 생산된 전력을 최소의 손실로 가전기기, 노트북, 데이터 센터 등으로 공급한다. 그러므로 자원을 절약하고 지속가능한 전력 공급에 기여한다.
- 전체 시장(전력 IC 포함): 시장 규모 424억 달러, 시장 성장률 10.1%
인피니언: 1위, 시장 점유율 12.5%, 성장률 15.1%
- 디스크리트 및 모듈: 시장 규모 185억 달러, 시장 성장률 13.1%(2010년 이후 가장 높은 성장률)
인피니언: 1위, 시장 점유율 18.6%, 성장률 16.8%
- MOSFET: 시장 규모 67억 달러, 시장 성장률 13.5%
인피니언: 1위, 시장 점유율 26.4%, 성장률 13.5%
- 디스크리트 IGBT: 시장 규모 11억 달러, 시장 성장률 15.3%
인피니언: 1위, 시장 점유율 38.5%, 성장률 22.6%
- IPM: 시장 규모 16억 달러, 시장 성장률 20.1%
인피니언: 3위, 시장 점유율 10.3%, 성장률 39.2%
- 표준 IGBT 모듈: 시장 규모 22억 달러, 시장 성장률 14.5%
인피니언: 1위, 시장 점유율 33.9%, 성장률 19.3%
출처: IHS Markit, Technology Group의 “2017년도 전력 반도체 시장 점유율 데이터베이스”(2018년 8월). technology.ihs.com