인피니언, 최대 1kW 소형 모터 드라이브를 위한 650V TRENCHSTOP™ IGBT6 출시

2018년 8월 21일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)가 차세대 TRENCHSTOP™ IGBT6 기술을 공개했다. 650V 내압을 갖는 이 디스크리트 디바이스는 긴 수명, 높은 신뢰성과 효율을 요구하는 가전제품과 소형 가전기기, 산업용 재봉기, 팬, 펌프 및 기타 BLDC 모터에 사용되는 범용 드라이브 애플리케이션에 최적화되었다.

트렌치 및 필드 스톱 기술(반도체 제조공정기술)은 소프트, 빠른 회복 역병렬 Rapid 1 다이오드와 결합하여 손실을 줄여준다. 최대 1kW 모터 드라이브까지 가능한 이 소자는 우수한 열 성능을 특징으로 하며, 특히 높은 스위칭 주파수에서 신뢰성과 설계 마진을 향상시킨다. 650V TRENCHSTOP IGBT6은 3μsec의 단락 보호 내량과 매우 낮은 VCE(sat) 및 Vf를 특징으로 한다. 디바이스는 5kHz ~ 30kHz 범위의 스위칭 주파수에 최적화되었으며, EMI 잡음을 효율적으로 제어해야 하는 애플리케이션에 적합하다.

공급

새로운 650V 기술 제품군의 첫 번째 디바이스는 8 ~ 15A 전류 정격으로 TO-220FP 패키지로 제공된다. 다른 패키지 유형은 2019년에 출시될 예정이다. 650V TRENCHSTOP IGBT6의 상용 샘플을 지금 바로 주문할 수 있다. 자세한 정보는 www.infineon.com/igbt6에서 제공된다.