인피니언, 최고 기능안전 등급과 사용 편리성을 겸비한 각도 센서 출시

2018년 8월 16일, 서울 – 자동차의 기능안전 애플리케이션은 종종 상당한 시스템 설계 작업을 필요로 한다. 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 이러한 까다로운 애플리케이션의 요구를 충족하면서 사용 편리성까지 겸비한 새로운 자기 각도 센서 제품군 XENSIV™ TLE5014를 출시했다.

TLE5014 센서의 싱글 다이(die) 버전은 ISO26262 ASIL C를 충족하고, 듀얼 다이 버전은 ISO26262 ASIL D를 충족한다. 따라서 최고 수준의 기능안전을 요구하는 애플리케이션에 적합하다. TLE5014는 전체 온도 및 수명에 걸쳐서 각도 오차가 1° 미만으로 극히 낮아, 스티어링 각도 센싱이나 모터 정류 같이 매우 정확한 위치 센싱을 필요로 하는 애플리케이션에 유용하다. 그 밖에도 EPS, 페달 위치 센싱과 여타 다양한 위치 측정에 사용될 수 있다.

모든 XENSIV TLE5014 각도 센서는 싱글 다이 및 듀얼 다이 제품으로 제공된다. 모든 제품이 “플러그-앤-플레이” 센서로 사전에 구성 및 캘리브레이션 되어있어 사용하기 쉽다. 현재 고객들은 SENT, PWM, SPC 중에서 인터페이스를 선택할 수 있으며, 인피니언은 연말까지 SPI 인터페이스를 적용한 추가 버전을 출시할 계획이다. 또한 이들 센서는 프로그래머블 E²PROM 인터페이스를 통해서 모든 종류의 애플리케이션 셋업에 맞게 설정할 수 있다.

XENSIV TLE5014 센서는 GMR(거대 자기저항) 기술을 기반으로 하며, 센서 유닛과 로직 파트를 싱글칩으로 통합하였다. 모든 제품이 최대 26V까지 높은 입력 전압으로 동작할 수 있다.

공급

인피니언은 XENSIV TLE5014 제품을 현재 공급하고 있다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/angle-sensors에서 볼 수 있다.