인피니언, 업계 최초로 12인치 웨이퍼로 생산된 1200V TRENCHSTOP IGBT6 출시
2018년 8월 7일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 1200V TRENCHSTOP™ IGBT6을 출시했다. 이 제품군은 12인치 웨이퍼로 생산되는 업계 최초의 디스크리트 IGBT 듀오팩(프리휠링 다이오드 통합)으로, 높은 효율과 높은 전력 밀도에 대한 고객의 요구를 충족하도록 설계되었다. IGBT6은 15kHz ~ 40kHz 스위칭 주파수에서 동작하는 하드 스위칭 및 공진 토폴로지에 최적화 되었으며, 주요 애플리케이션은 무정전 전원장치(UPS), 태양광 인버터, 배터리 충전기, 에너지 스토리지 등이다.
1200V TRENCHSTOP IGBT6은 2종의 제품군으로 출시된다. S6 시리즈는 VCE(sat)이 1.85V인 낮은 도통 손실과 낮은 스위칭 손실 간 최상의 트레이드오프를 제공한다. H6 시리즈는 낮은 스위칭 손실에 최적화되었다. 애플리케이션 테스트 결과, 이전 제품인 Highspeed3 IGBT를 새로운 IGBT6 S6 시리즈로 대체할 경우 0.2% 효율 향상을 달성한다. 또한 정 온도 계수(PTC)로 디바이스를 손쉽게 안정적으로 병렬 연결할 수 있다. 이 밖에 Rg(게이트 저항) 제어 기능이 매우 우수하므로 IGBT의 스위칭 속도를 애플리케이션 요구에 맞도록 조정할 수 있다.
공급
1200V TRENCHSTOP IGBT6 제품군은 양산 중이다. 제품 포트폴리오는 TO-247-3 패키지에 하프 또는 풀 정격 프리휠링 다이오드를 통합한 15A 및 40A 디스크리트 IGBT를 포함한다. TO-247PLUS 3핀 또는 4핀 패키지에 75A 프리휠링 다이오드를 통합한 75A 디스크리트 IGBT는 업계 최고 전류 밀도를 제공한다. 자세한 내용은 www.infineon.com/igbt6-1200v에서 확인할 수 있다.