인피니언, 뛰어난 성능과 견고성을 제공하는 자동차용 CoolSiC™ 쇼트키 다이오드 출시
2018년 6월 18일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 자동차용 실리콘 카바이드 제품인 CoolSiC™ 쇼트키 다이오드 제품군을 출시했다. CoolSiC은 하이브리드카 및 전기차의 온보드 차저(OBC) 애플리케이션에 사용하기에 적합하며, 신뢰성, 품질, 성능에 관한 자동차 업계의 엄격한 요구를 충족하도록 설계되었다.
인피니언 오토모티브 고전력 사업부의 스테판 지잘라(Stephan Zizala) 부사장은 “SiC 기술이 자동차 시스템에 본격적으로 사용될 수 있을 만큼 성숙했다. 이번 자동차용 CoolSiC 쇼트키 다이오드 제품군 출시는 온보드 차저, DC/DC 컨버터, 인버터 시스템 용 인피니언 SiC 제품 포토폴리오 구축에 있어 중요한 이정표이다.”고 말했다.
인피니언의 5세대 쇼트키 다이오드에 기반한 CoolSiC은 자동차 업계가 요구하는 신뢰성 요구를 충족하도록 향상되었다. 새로운 패시베이션 레이어(passivation layer) 기법을 적용함으로써 습도와 부식에 대해서 현재 시중 제품 중에서 가장 견고성이 뛰어난 자동차용 제품이다. 또한 110µm 박막 웨이퍼 기술로 동급 최고의 FOM(Qc x Vf)을 달성한다. 그럼으로써 전력 손실을 낮추고 더 우수한 전기적 성능을 달성한다.
기존 실리콘 Rapid 다이오드와 비교해서 CoolSiC 자동차용 쇼트키 다이오드는 모든 부하 조건에서 온보드 차저의 효율을 1퍼센트 포인트 향상시킬 수 있다. 이것은 독일을 기준으로 했을 때 전기차의 전체 수명에 걸쳐서 200킬로그램의 CO2 배출을 줄이는 것이다.
첫 제품으로 650V 제품을 2018년 9월부터 공급한다. 표준 3핀 TO247 패키지를 적용한 이들 제품은 온보드 차저 시스템으로 손쉽게 구현할 수 있다. 인피니언의 TRENCHSTOP™ IGBT 및 CoolMOS™ 제품과 함께 사용하여 효과를 높일 수 있다.