인피니언, 고정 주파수 PWM 컨트롤러와 전력 IC를 통합한 CoolSET™ 제품군 출시
2018년 4월 12일, 서울 – 오늘날의 전원장치는 최고의 성능과 효율, 견고성 및 간편한 설계를 제공하는 부품을 요구한다. 이러한 요구를 충족하기 위해 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 5세대 고정 주파수 700V/800V CoolSET™ 제품군을 출시했다. 이 솔루션은 단일 패키지에 PWM 컨트롤러 IC와 최신 700V 및 800V CoolMOS™ P7 MOSFET을 통합했다. 단일 플랫폼은 절연 및 비절연 플라이백 토폴로지를 지원한다.
새로운 고정 주파수 700V/800V CoolSET는 캐스코드(cascade) 구성으로 내부 전류 레귤레이터와 함께 고전압 수퍼정션 MOSFET을 사용한다. 이러한 결합으로 스타트업이 빠르고 브라운 인 보호(입력 전압 drop에 대한 보호 동작)를 손쉽게 구현한다. 통합된 800V MOSFET 및 최적화된 블랭킹 타임은 최대 350VAC의 높은 AC 라인 입력을 지원한다. 중부하 및 경부하 조건에서 낮은 스위칭 주파수를 특징으로 하는 에코 모드를 통해 스위칭 손실이 감소된다.
표준 출력 단락, 과부하 및 과전압 보호 외에 CoolSET는 비정상적 라인 입력 상태를 검출할 수 있다. 시스템 보호에 VCC 및 CS 핀 접지 단락이 포함되어 비정상적인 스타트업 상태에서 컨트롤러의 손상을 방지한다. 과열 보호는 히스터리시스를 사용하여 작동 상의 오류 처리를 향상시킨다. 모든 보호 모드는 자동 재개로 구현되므로 시스템 동작 중단을 최소화한다.
공급
고정 주파수 700V 및 800V CoolSET 5세대 제품 포트폴리오가 제공되고 있다. CoolSET 제품은 DIP-7 및 DSO-12로 제공되며, 고정 주파수 PWM 컨트롤러는 DSO-8 패키지로 제공된다. 보다 자세한 내용은 www.infineon.com/ff-pwm 및 www.infineon.com/coolset-ff에서 볼 수 있다.