인피니언, IoT에 강력한 보안을 제공하는 OPTIGA™ Trust X 시리즈 출시

2018년 2월 20일, 서울 - IoT가 산업 현장과 가정에 큰 변화를 가져오고 있다. 이제는 산업용 로봇뿐만 아니라 냉장고, 세탁기까지 서로 통신을 하게 되었다. 하지만 이처럼 연결성이 높아짐에 따라서 공격 위험성 또한 높아지고 있다. 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 하드웨어 기반의 보안 솔루션인 OPTIGA™ Trust X 시리즈를 출시하여 스마트홈에서부터 드론에 이르기까지 다양한 IoT 애플리케이션에 강력한 보안을 제공하게 되었다.

IoT 위한 하드웨어 기반의 완벽한 솔루션

OPTIGA Trust X는 보안 통신, 소프트웨어 업데이트, 상호 인증 등을 제공한다. 또한 플러그-앤-플레이로 실행할 수 있으므로 디바이스 제조 업체들은 개발 시간과 비용을 절약할 수 있으며, 보안에 관한 전문 지식 없이도 쉽게 제품을 개발할 수 있다.

인피니언의 칩 카드 및 보안 사업부의 토마스 로스텍(Thomas Rosteck) 사장은 “IoT를 개발할 때는 처음 시작부터 보안을 고려해야 한다. 하드웨어 기반의 보안은 중요한 데이터들을 실행과 분리하여 안전하게 보호함으로써 공격을 더 잘 막아낼 수 있다. 제조업체들은 OPTIGA Trust X를 사용하여 자사의 IoT 디바이스에 강력한 보안을 쉽게 통합할 수 있다”고 말했다.

eluminocity 스마트 가로등이 구현하는 안전한 스마트 시티

eluminocity의 스마트 가로등에 적용된 인피니언의 OPTIGA Trust X는 클라우드부터 디바이스에 이르기까지 가로등을 허가되지 않은 액세스로부터 보호한다. eluminocity는 인피니언, 인텔과 협력하여 단순한 가로등을 다목적 허브로 변신시켰다. 이 가로등은 홍콩 사이언스 파크에 이미 설치되어, 유연한 가로등뿐만 아니라 전기차 충전, 대기 측정 센서를 제공한다. 이에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/eluminocity에서 볼 수 있다.

응급 구조 대원들은 종종 빈약한 정보만을 가지고 사고 현장에 도착한다. 뮌헨공대 혁신창업센터(UnternehmerTUM)가 개최한 “디지털 프로덕트 스쿨(Digital Product School)”이라는 행사에서 인피니언, 노키아, TÜV SÜD의 직원들은 학생들과 함께 최초로 하드웨어 기반 보안을 적용한 드론을 개발했다. 개발 취지는 구급 대원들에게 현장에 도착하기 전에 확실한 정보를 제공하기 위해서다. 이 경우에도 역시 민감한 데이터를 보호하고, 제어 유닛을 신뢰성 있게 인증하고, 공격을 차단하는 것이 필요하다. 여기에 사용된 OPTIGA Trust X는 공격을 효율적으로 방어하며 트러스트 앵커로서 동작한다.

OPTIGA Trust X 제품 설명

이 보안 솔루션은 상호 인증, 보안 통신, 데이터 스토리지 보호, 키 지정, 라이프사이클 관리, 전원 관리, 보안 업데이트, 플랫폼 무결성 보호 같은 다양한 애플리케이션에 사용될 수 있다.

또한 칩 제품과 함께 운영 체제, 애플리케이션, 소프트웨어, 장치 드라이버, 평가 키트를 포함하는 포괄적인 솔루션을 지원한다. OPTIGA Trust X는 -25°C~+85°C 온도 범위와 -40°C~+105°C 확장 온도 범위에서 동작한다. 그러므로 혹독한 산업용 환경에 사용하기에 적합하다.

OPTIGA Trust X 및 인피니언의 전체적인 보안 포트폴리오에 관한 추가 정보는 http://www.infineon.com/OPTIGA-Trust-Xwww.infineon.com/Security에서 볼 수 있다.