인피니언, LED 스트립의 효율을 향상시키는 초저전압강하 선형 LED 드라이버 출시

2018년 1월 31일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 정전류 선형 LED 드라이버 IC BCR430U를 출시했다. BCR430U는 독립형 동작으로 LED 전류를 레귤레이트할 때 업계 최고의 낮은 전압강하 성능을 제공한다. 그러므로 외부 전력 트랜지스터가 필요하지 않다. BCR430U는 LED 스트립, 건축용 LED 조명, LED 디스플레이, 소매점/가전기기/비상등 조명 애플리케이션에 적합하다.

BCR430U는 전압 강하가 50mA일 때 135mV까지 낮을 수 있다. 그러므로 전반적인 효율을 향상시키고, LED 순방향 전압 허용오차와 전원 전압 변동성을 보상하기 위해서 필요한 전압 헤드룸을 제공한다. 따라서 조명 설계 유연성을 향상시킨다. BCR430U를 사용하면 전원 전압을 변경하지 않고서 조명 디자인에 LED를 추가할 수 있다.

LED 드라이버의 전류는 5mA부터 100mA까지며, 전용 핀으로 높은 값의 저항을 사용해서 손쉽게 조절할 수 있다. 전원 전압 범위는 6V~42V이다. 또한 지능형 과열 제어 회로는 접합부 온도가 과도하게 높아지면 LED 전류를 낮추어, 안전하고 신뢰할 수 있는 동작을 달성하고 LED 수명을 연장시킨다.

공급

BCR430U는 SOT-23-6 패키지로 제공된다. 이 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/bcr430u에서 볼 수 있다.