인피니언, SVID와 PVID를 통합한 전압 레귤레이터 출시
2018년 1월 29일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 사용 편의성과 높은 전력 밀도를 겸비한 새로운 IPOL(Integrated Point-of-Load) 제품군을 출시한다고 밝혔다. 이 제품군은 업계 최초로 PMBus, SVID, PVID 기능을 완벽하게 통합한 레귤레이터 제품으로 인텔 CPU POL 레일, 칩셋, ASIC/FPGA를 구동하기에 적합하다. 다른 외부 전력 솔루션 대비 풋프린트를 50퍼센트까지 절약할 수 있어 솔루션 크기를 최소화한다.
IR38163/5와 IR38363/5는 인텔 Vccio 및 Vcmp 레일과 SVID 기능을 필요로 하는 인텔 기반 서버 애플리케이션을 구동하기에 적합하도록 설계되었다. 이들 제품은 인텔 요건 및 어드레스를 충족하도록 사전에 구성되었으므로 사전 프로그래밍을 할 필요가 없다.
IR38263/5는 인텔 칩셋 PVNN 레일과 FPGA를 구동할 수 있도록 3비트 병렬 VID(PVID)를 제공한다. 정주파수 동작을 필요로 하는 텔레콤 애플리케이션과 포괄적인 PMBus, 정확한 Vout, 극히 낮은 리플을 필요로 하는 네트워크 통신 및 스토리지 애플리케이션에 적합하다.
이 IPOL 디바이스 제품군은 OptiMOS™ 5의 뛰어난 효율을 활용하고 있다. 또한 소형 7mm x 7mm PQFN 패키지에 구리 클립을 적용한 이들 제품은 높은 주파수로 최소한의 에어 플로우를 사용해서 최대 30A로 동작할 수 있다. 또한 PMBus를 지원하거나 지원하지 않는 핀 호환 제품들을 제공한다. 또한 인피니언의 첨단 PWM 엔진을 채택함으로써 매우 낮은 리플과 지터를 달성한다. 그러므로 잡음은 최소화하고 제어 대역폭은 늘리며 다른 솔루션 대비 더 적은 수의 커패시터를 필요로 한다. 또한 진정한 차동 전압 검출, 넓은 마진 범위(margining range), 0.5% Vref 정확도를 특징으로 함으로써 1% 이내의 Vout 정확도를 제공한다.
엔드투앤드 엔터프라이즈 전력 제품군을 추가함으로써 인피니언은 스마트 디지털 컨트롤러, 고성능 IPOL, 전원 스테이지를 포함하는 전체적인 솔루션을 제공하게 되었다.
공급
이들 제품은 현재 샘플을 제공하며 양산 공급 되고 있다. 이들 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/optimos_digital_ipol에서 볼 수 있다.