인피니언, 업계 최고의 효율을 제공하는 600V CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFET 출시
2017년 11월 23일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 고전압 수퍼정션 MOSFET인 600V CoolMOS™ CFD7을 출시했다. CoolMOS 7 시리즈를 완성하는 600V CoolMOS™ CFD7은 고전력 SMPS 시장의 공진 토폴로지에 사용하기에 적합하다. LLC와 ZVS PSFB 같은 소프트 스위칭 토폴로지에서 업계 최고의 효율과 신뢰성을 제공하므로 서버, 텔레콤 장비 전원, EV 충전기 같은 고전력 SMPS 애플리케이션에 사용하기에 안성맞춤이다.
600V CoolMOS CFD7은 CoolMOS CFD2의 후속 제품으로, 이전 세대 제품이나 경쟁 제품 대비 1.45퍼센트까지 효율이 더 우수하다. 고속 스위칭 기술의 모든 장점과 높은 정류 견고성을 결합하였으면서도 디자인-인 프로세스에서 손쉽게 적용할 수 있다. 또한 600V CoolMOS CFD7은 게이트 전하(Qg)가 감소되고 턴오프 동작이 향상되었으며, 역 복구 전하(Qrr)가 시장에 나와 있는 경쟁 제품들 대비 69퍼센트까지 더 낮다. 이들 600V CoolMOS CFD7은 쓰루홀(THD) 및 SMD로 업계에서 가장 앞선 고 전력 밀도 솔루션이다.
공급
이들 600V CoolMOS CFD7은 현재 양산 공급 중이며 샘플 주문이 가능하다. 이들 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/cfd7에서 볼 수 있다.