인피니언, 고속 스위칭에 적합한 CoolSiC™ 쇼트키 다이오드 650V 제품 출시
2017년 10월 13일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 CoolSiC™ 쇼트키 다이오드 650V G6 제품군을 출시했다. CoolSiC G6 다이오드는 높은 신뢰성, 품질, 효율을 제공하며 600V/650V CoolMOS™ 7 제품군을 완벽하게 보완하여, 서버 및 PC 전원, 텔레콤 장비 전원, PV 인버터 등의 현재 및 미래의 요구를 충족한다.
CoolSiC 쇼트키 다이오드 650V G6 제품군은 새로운 레이아웃, 새로운 셀 구조, 고유의 새로운 쇼트키 금속 시스템을 채택하여, 업계에 새로운 기준을 제시하는 VF(1.25V)와 이전 세대 제품보다 17퍼센트 낮은 Qc x VF FOM(성능 지수)을 달성하였다. 또한 SiC를 사용함으로써 온도에 종속적이지 않은 스위칭 동작을 나타내고 역 복구 전하를 필요로 하지 않는다.
또한 이들 제품은 전체 부하 조건에서 향상된 효율과 높은 시스템 전력 밀도를 제공한다. 그러므로 CoolSiC 쇼트키 다이오드 650V G6는 냉각 요구를 낮추고, 시스템 신뢰성을 높이며, 고속 스위칭이 가능하다. 또한 이들 제품은 SiC 다이오드로서 최고의 가격대 성능비를 제공한다.
공급
CoolSiC 쇼트키 다이오드 650V G6는 현재 양산 중이며, 추가 정보는 www.infineon.com/coolsic-g6에서 볼 수 있다.