인피니언, 경제성과 사용 편의성을 제공하는 SOT-223 패키지 CoolMOS™ P7 제품 출시
2017년 8월 29일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 SOT-223 패키지로 제공되는 CoolMOS™ P7 제품을 출시했다. DPAK과 드롭인 교체가 가능하도록 설계되어 표준 DPAK 풋프린트와 완벽하게 호환되며, 스마트폰 충전기, 랩탑 어댑터, TV 전원장치, 조명 등의 애플리케이션을 적합하다.
새로운 CoolMOS P7은 저전력 SMPS 시장의 요구를 충족하기 위한 것이다. 뛰어난 성능과 사용 편의성을 겸비하였을 뿐만 아니라, 향상된 폼팩터를 활용할 수 있다. 또한 가격 경쟁력이 뛰어난 수퍼정션 기술을 사용함으로써 고객들이 전반적인 BOM(bill of materials) 비용을 낮출 수 있다.
DPAK 대비 비용 효율적인 SOT-223 패키지는 가격에 민감한 시장에서 많이 사용되고 있다. 다양한 애플리케이션에서 SOT-223 패키지 CoolMOS P7의 열 동작을 평가하였다. SOT-223을 DPAK 풋프린트로 레이아웃했을 때 온도는 표준 DPAK 대비 최대 2-3°C 상승하였으며, 구리 면적을 20mm² 이상으로 하면 열 성능이 DPAK과 동일해졌다.
공급
600V, 700V, 800V CoolMOS P7 SOT-223 제품이 제공되고 있다. 자세한 정보는 www.infineon.com/p7 및 www.infineon.com/sot-223에서 볼 수 있다.