인피니언, 새로운 동기 정류 IC 제품군 출시
2016년 7월 11일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 SMPS 애플리케이션을 위한 IR1161L/IR11688S 이차 동기 정류(secondary synchronous rectification, SSR) 컨트롤러 IC 제품군을출시했다.
IR1161L 및 IR11688S SSR IC 제품은 미국 에너지부와 “유럽의 데이터 센터 에너지 효율에 관한 시행 조례”에서 제정된 2016년 규정을 충족한다. 새로운 요건은 기존 요건보다 효율을 1~3퍼센트 향상시킬 것을 요구하고 있다. 매 새로운 어댑터마다 평균적으로 2퍼센트 절감을 이룰 수 있다고 하면, 미국의 성인 노트북 사용자만 하더라도 연간 525GWh의 전력을 절약할 수 있다. 이 정도의 전력이면 뉴욕시가 최소한 40일 동안 쓸 수 있는 양이다.
SSR IC와 에너지 절감에 있어서 동급 최고의 성능을 자랑하는 인피니언의 OptiMOS™ 및 StrongIRFET™ MOSFET을 같이 사용하면 SMPS 용으로 전반적인 효율을 향상시키는 간소화된 솔루션을 제공한다. IR1161L은 충전기와 어댑터의 플라이백 SMPS 용으로 설계되었으며, IR11688S는 텔레비전, 데스크톱, 실버 박스, 마이크로 서버등의 LLC SMPS 용으로 설계되었다.
IR1161L과 IR11688S는 200V 직접 검출을 할 수 있으므로 따로 분압기(voltage divider)를 필요로 하지 않는다. 또한 이들 제품은 MOT(minimum on-time)를 프로그래밍할 수 있으므로 무부하부터 풀부하에 이르기까지 신뢰성 높은 동작을 보장하다. 또한 낮은 정지 전류는 2016년 효율 및 대기 전력 요건을 충족한다.
공급
IR1161L과 IR11688S는 현재 양산 공급중이다. SSR 제품군에 관한 더 상세한 정보는 www.infineon.com/sric에서 볼 수 있다.