인피니언, 낮은 RDS(on)과 넓은 안전 동작 영역(SOA)을 제공하는 OptiMOS™ Linear FET 출시
2017년 8월 9일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 OptiMOS™ Linear FET 시리즈를 출시했다. 새로운 제품군은 trench MOSFET의 탁월한 온상태 저항(RDS(on))과 planar MOSFET의 넓은 안전 동작 영역(SOA, Safe Operating Area)을 결합하여, RDS(on)과 선형 모드 기능 사이의 트레이드오프를 해결한다. OptiMOS Linear FET는 인핸스먼트 방식 MOSFET의 포화 영역에서 동작할 수 있다. OptiMOS Linear FET 시리즈는 텔레콤 및 배터리 관리 시스템(BMS)에 많이 사용되는 핫스왑, e퓨즈 및 보호 애플리케이션에 적합이다.
디바이스의 견고한 선형 모드 동작과 높은 펄스 전류는 낮은 전도 손실, 더욱 빠른 스타트업을 달성하면서 다운타임을 감소시킨다. OptiMOS Linear FET는 단락 회로가 존재할 경우 높은 돌입전류를 제한하여 부하에 발생할 수 있는 손상을 방지한다.
공급
OptiMOS Linear FET는 현재 100V, 150V, 200V 전압, D2PAK 또는 D2PAK 7핀 패키지로 제공된다. 이들 산업 표준 패키지는 풋프린트 호환되므로 드롭인 교체가 가능하다. 보다 자세한 내용은 www.infineon.com/optimos-linearfet에서 볼 수 있다.