인피니언, D2PAK 7pin+ 패키지로 제공되는 StrongIRFET™ MOSFET 제품군 출시
2017년 4월 27일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 D2PAK 7pin+ 패키지로 제공되는 40V StrongIRFET™ MOSFET 제품군을 출시했다. 새로운 MOSFET 제품군은 0.65mΩ의 극히 낮은 RDS(on)과 업계 최고의 전류 전달 용량을 제공한다. 그러므로 높은 효율과 신뢰성을 필요로 하는 고 전력 밀도 애플리케이션의 견고성과 신뢰성을 향상시킨다. 또한 표면실장 D2PAK 7pin+ 패키지는 저전압 드라이브, 배터리로 구동되는 공구, 경량 전기차에 사용하기 적합하다.
다양한 패키지 타입으로 제공되는 StrongIRFET 제품군에 새로운 D2PAK 7pin+ 패키지를 추가함으로써, 다양한 설계 과제에 따라 적합한 전력 디바이스를 선택할 수 있는 선택폭이 넓어졌다. 새로운 패키지는 호환 가능한 핀아웃 옵션을 제공하므로 설계 유연성을 높인다. 표준 D2PAK 7pin 패키지와 비교해서 새로운 제품은 최고 15퍼센트까지 낮은 RDS(on)과 접합부에서 PCB로 최고 39퍼센트까지 낮은 열 저항을 특징으로 한다.
이 패키지는 표준 D2PAK 7pin과 동일한 풋프린트 및 핀아웃으로 최고 20퍼센트까지 더 큰 다이를 탑재할 수 있다. 따라서 기존의 D2PAK 7pin 및 H2PAK 패키지를 손쉽게 교체할 수 있다. 또한 이 패키지는 로직 레벨의 임계 전압으로 설계되어 마이크로컨트롤러로부터 MOSFET을 직접 구동할 수 있어, PCB 공간을 절약할 수 있다. 이 점은 특히 설계 시에 공간이 매우 제약적인 배터리 구동 전동 공구에 중요한 이점이다.
공급
D2PAK 7pin+ 패키지로 제공되는 StrongIRFET 제품은 현재 양산 공급되고 있다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/strongirfet에서 볼 수 있다.