인피니언, 준공진 플라이백 컨트롤러와 전력 IC를 통합한 5세대 CoolSET™ 제품군 출시
2017년 4월 25일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 준공진 플라이백 컨트롤러와 전력 IC를 통합한 5세대 CoolSET™ 제품군을 출시했다. 이 제품군은 최신 기술들을 적용함으로써 향상된 효율을 달성하고, 스타트업이 빠르며, 다양한 부하 조건으로 더 우수한 성능을 달성한다. 이들 새로운 IC 제품은 특히 가전제품의 보조전원, 서버, 산업용 SMPS 등 다양한 애플리케이션의 AC/DC 스위치 모드 전원장치에 사용하기에 적합하다.
5세대 CoolSET™ 제품군은 최신 700V 및 800V CoolMOS P7과 5세대 컨트롤러를 단일 패키지로 통합하였다. 고전압 MOSFET으로 새롭게 개발된 캐스코드 구성을 적용하고 전류 레귤레이터를 통합함으로써 스타트업이 빠르다. 또한 동적 버스트 모드(Active Burst Mode)와 선택 가능한 버스트 모드 진입/탈출 임계값은 경부하 성능을 최적화하였다.
또한 이들 제품은 새로운 알고리즘을 사용해서 각기 다른 라인 조건으로 스위칭 주파수 분포를 최소화하고 EMI 필터 설계를 간소화한다. 또한 보호 기능으로서 입력 과전압 보호, 브라운 인/아웃 보호, 핀의 접지 단락 보호, 히스터리시스를 사용한 과열 보호를 포함한다. 또한 모든 보호 기능을 자동 재시작을 하도록 구현함으로써 가동 중단을 최소화한다.
공급
5세대 준공진 컨트롤러와 CoolSET 제품 포트폴리오는 2017년 5월부터 공급한다. 컨트롤러 제품은 SMD 패키지(DSO-8)로, CoolSET 제품은 SMD(DSO-12)와 쓰루홀(DIP-7) 패키지로 현재 샘플 주문이 가능하다. 이들 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/ACDC와 www.infineon.com/coolset-gen5에서 볼 수 있다.