인피니언, 최상의 효율을 제공하는 600V CoolMOS™ MOSFET 출시
2017년 4월 6일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 600V CoolMOS™ P7 및 600V CoolMOS™ C7 Gold(G7) 시리즈를 출시했다. 600V 내압으로 설계된 이들 제품은 향상된 수퍼정션(superjunction) MOSFET 성능을 제공하며, 타깃 애플리케이션에서 이전에 볼 수 없었던 전력 밀도를 달성한다.
600V CoolMOS P7: 높은 효율과 사용 편의성을 최적화
P7 제품은 설계 시에 사용 편의성이 뛰어나고, 최상의 효율 및 최적화된 가격대 성능비를 제공된다. 이 시리즈는 충전기, 어댑터, 조명, TV, PC 전원, 태양광, 서버, 텔레콤, EV 충전 등의 애플리케이션에 적합하다. 600V CoolMOS P7은 100W~15kW의 전력 용량을 지원한다. 600V CoolMOS P7은 다양한 토폴로지에서 최대 1.5퍼센트 효율 향상을 달성하며, 경쟁 제품과 비교해서 최대 4.2°C 까지 열적으로 유리하다.
600V CoolMOS P7은 표면실장(SMD)과 쓰루홀(through hole) 패키지로 37mΩ부터 600mΩ 까지 RDS(on)을 제공하므로 다양한 애플리케이션 및 전력대에 사용할 수 있다. 또한 2kV(HBM) 이상의 뛰어난 ESD 견고성은 제조 시의 정전기 방전 손상으로부터 디바이스를 보호하므로 더 높은 생산 품질을 달성할 수 있다. 또한 견고한 바디 다이오드는 LLC 회로에서 하드 스위칭 정류 구간 이벤트 시에 디바이스를 보호한다.
600V CoolMOS C7 Gold: 혁신적인 SMD TO-Leadless 패키지로 동급 최상의 FOM 제공
G7 시리즈는 RDS(on)이 더 낮고, 게이트 전하 QG를 최소화하고, 출력 커패시턴스로 저장되는 에너지를 낮추고, TO-Leadless 패키지로 4핀 켈빈 소스 기능을 제공한다. 그러므로 PFC 및 LLC 회로에서 손실을 최소화하고, PFC 회로에서 0.6퍼센트 성능 향상과 더 높은 풀 부하시 효율을 달성한다. 또한 1nH의 낮은 기생 소스 인덕턴스로 효율을 더욱 높인다.
TO-Leadless 패키지의 향상된 열 특성은 더 높은 전류를 사용할 수 있으며, SMD 패키지는 어셈블리 비용을 낮춘다. 또한 600V CoolMOS C7 Gold는 RDS(on)이 28mΩ부터 150mΩ까지로 업계 최저 수준이다. 기존의 D2PAK에 비해서 풋프린트는 30퍼센트, 높이는 50퍼센트, 공간은 60퍼센트 줄인다. 따라서 이들 제품은 서버, 텔레콤, 산업용, 태양광 애플리케이션에서 최상의 효율과 새로운 기준의 전력 밀도를 달성한다.
공급
600V CoolMOS P7과 600V CoolMOS C7 Gold 시리즈는 현재 양산 공급 중이며, 샘플 주문이 가능하다. 추가 정보는 www.infineon.com/600v-p7과 www.infineon.com/c7-gold-toll에서 볼 수 있다.