인피니언, 더 높은 전력 밀도를 제공하는 62mm IGBT 모듈 출시
2017년 3월 28일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 62mm IGBT 모듈을 출시했다. 검증된 62mm 패키지에 더 넓은 칩 면적과 개조된 DCB 서브스트레이트를 사용한 새로운 전력 모듈은 패키지 크기를 늘리지 않고서도 갈수록 높아지는 전력 밀도에 대한 요구를 충족한다. 1200V 블로킹 전압 모듈 제품은 드라이브, 태양광 인버터, 무정전 전원장치(UPS) 등의 애플리케이션에 적합하며, 1700V 블로킹 전압 모듈은 중전압 드라이브에 적합하다.
1200V 블로킹 전압 62mm 모듈은 600A의 최대 정격 전류를 제공한다. 1700V 블로킹 전압에서 최대 정격 전류는 500A이다. 이러한 정격은 업계에서 가장 앞선 것이다. 이 패키지는 산업 표준 크기의 베이스 플레이트를 적용하고 있으므로, 기존 디자인에 손쉽게 통합할 수 있으며, 예를 들어서 드라이브에 채택했을 때 20퍼센트 더 높은 출력 전력을 제공할 수 있다. 이들 모듈 제품은 높은 견고성과 신뢰성을 제공하는 검증된 IGBT4를 적용하고 있다.
새로운 전력 모듈 제품의 두 가지 버전은 “공통 이미터(emitter)” 구성을 제공하므로 3레벨 토폴로지(T-type, NPC2)를 구성할 수 있다. 그러므로 전력 요구량이 높은 태양광이나 UPS 같은 애플리케이션에 효율적으로 사용할 수 있다.
공급
새로운 62mm 전력 모듈 제품은 양산 공급 중이며, TIM(thermal interface material)이 적용된 버전도 제공된다. 또한 인피니언은 입력 정류기 용으로 솔더 본딩 기술을 적용한 사이리스터/다이오드 모듈(34mm 및 50mm 패키지)도 제공한다. 이 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/new62mm에서 볼 수 있다.