인피니언과 XMOS, 센서 퓨전을 통해 뛰어난 음성 인식 달성
- 인피니언의 레이더 및 MEMS 마이크로폰과 XMOS의 오디오 프로세서를 결합
2017년 3월 14일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 XMOS와 제휴해서 음성 인식을 위한 새로운 빌딩 블록을 제공하게 되었다. 인피니언의 레이더 및 실리콘 마이크로폰 센서와 XMOS의 오디오 프로세서를 결합함으로써 오디오 빔포밍(beamforming)을 사용한 원거리 음성 포착과 레이더 목표물 감지 기능을 제공한다. 따라서 다양한 유형의 음성 제어 기기들의 사운드 인식을 극대화하고 디지털 음성 지원의 무결점 실행을 보장한다. 적합한 애플리케이션으로는 스마트 홈, 스마트 TV 및 셋톱박스, 보안 키리스 엔트리 시스템 및 여타 음성으로 제어되는 컨슈머 디바이스들을 포함한다.
현행 MEMS 마이크로폰의 성능은 시스템의 효용성을 제한한다. 여러 사람이 말을 할 때 음성 출처의 위치를 정확하게 식별하지 못하며 무생물 물체로부터의 소음을 구분하지 못한다. 인피니언의 60GHz 2Tx/4Rx 레이더 IC(안테나포함)와 70dB SNR 마이크로폰을 사용함으로써 이와 같은 문제를 극복할 수 있다. 인피니언의 듀얼 백플레이트 MEMS 기술을 채택한 마이크로폰은 원거리 음성 포착 및 빔포밍에 적합하다. 또한 마이크로폰의 SNR을 향상시킴으로써 성능을 더욱 향상시킨다.
XMOS의 오디오 프로세서는 인피니언의 디지털 마이크로폰 어레이로부터의 신호 데이터를 분석하고, 각기 마이크로폰으로부터의 각도 및 거리 데이터를 조정해서 레이더 데이터로부터 식별된 각도로 빔을 발생시킨다. LED가 켜지는 것은 목표물을 감지했다는 것을 표시하며 이로부터 사운드를 포착한다.
인피니언의 레이더와 XMOS의 빔포밍 형성 기술을 결합함으로써 물체가 이동하거나 구분하기 어려운 소음이라 하더라도 마이크로폰이 특정 물체를 정확하게 지향할 수 있다. 이 마이크로폰은 기존의 음성 제어 시스템과 비교해서 훨씬 더 우수한 사용자 경험을 달성한다. 명령을 분명하게 이해하고 완벽하게 실행할 수 있으며 불필요한 기기 작동을 방지하기 때문이다. 상세한 정보는 www.infineon.com/audiobeamforming에서 볼 수 있다.