인피니언, 빠르고 효율적이고 신뢰할 수 있는 5G 실현을 지원하는 RF 솔루션 제공
2017년 3월 9일, 서울 - 다가오는 5G 네트워크는 이전에 볼 수 없던 규모, 속도, 복잡성으로 기업들의 비즈니스 방식을 혁신적으로 변화시킬 것이다. 기존 시장이나 신흥 시장으로 새로운 기회들을 가져올 것이며, 집, 도시, 차, 산업의 지능화, 자동화, 연결성을 가속화할 것이다. 하지만 이와 같은 파격적인 변화는 초광대역, 1ms에 불과한 짧은 지연시간, 신뢰할 수 있는 커넥티비티 등의 큰 과제들을 제기한다. 뿐만 아니라 RF 아키텍처는 확장성이 뛰어나고, 효율적이고, 신뢰할 수 있으며, 그러면서도 매우 컴팩트해야 한다.
반세기에 이르는 시스템 전문성을 축적한 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 4G에서 쌓은 경험을 토대로 5G를 실현하도록 셀룰러 인프라 및 모바일 디바이스 용으로 앞선 RF 기술과 주요 빌딩 블록을 제공한다. 인피니언은 5G 시스템이 필요로 하는 고효율 및 고집적 아키텍처를 제공한다. 인피니언은 넓은 5G 주파수 스펙트럼에 사용할 수 있도록 업계에서 가장 선택폭이 넓은 솔루션 포트폴리오를 제공한다:
- 6GHz 이상의 집적 아키텍처에는 GaN-on-SiC 및 GaN-on-Si, 6GHz 이하에서는 가격 경쟁력과 견고성이 우수한 LDMOS 기반의 고효율 RF 전력 기술을 제공한다.
- 모바일 및 저전력 인프라용으로 SiGe, BiCMOS, GaN mmW 기술, RF CMOS 기반의 유연한 RF 솔루션들을 제공한다. 이들 솔루션은 비용 최적화에서 고집적화 까지, 필요한 요구 성능에 대해 최적화를 제공한다.
- 최대 100GHz에 이르는 주파수에 사용하도록 확장 가능한 mmW 솔루션을 제공함으로써, 고객들이 유연성 높은 설계를 할 수 있도록 하며 제품 출시 시간을 단축할 수 있다.
인피니언은 빔 포밍 기법을 적용한 레이더 애플리케이션 용으로 2천만 개 이상의 mmW 트랜시버 제품을 출하하였으며, 자동차 레이더 분야의 혁신을 이끌고 있다. 또한 최대의 공간적 빔 정확도를 달성하고 대규모 MIMO 및 다중 어레이 기반 시스템을 가능하게 하는 위상 편이 기술을 선도하고 있다. 또한 인피니언은 매크로셀 기지국, 스몰셀, 백홀, 최종 사용자 디바이스로까지 진출 범위를 확대하고 있다.
양산 제조와 원활한 납기, 품질, 신뢰성을 제공하는 인피니언의 포괄적인 솔루션은 5G의 비전을 좀 더 빠르게 실현할 수 있도록 한다.