인피니언, 부품 수를 줄여주는 MOSFET 전압 레귤레이터 출시

2017년 3월 8일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 사용하기 편리하고, 통합적이고, 효율이 우수한 DC-DC 레귤레이터 IR3883을 출시했다. IR3883은 높은 효율, 높은 신뢰성, 우수한 열 동작이 요구되는 고밀도 PoL(point of load) 애플리케이션 용으로 설계되어, 네트워크 통신, 텔레콤, 서버, 스토리지 솔루션등에 적합하다. 이 전압 레귤레이터는 향상된 안정성 엔진을 채택하여 보정 없이도 세라믹 커패시터를 사용해서 안정적으로 동작하므로 설계를 간소화한다. 다른 솔루션들은 안정성과 리플 제거를 위해서 추가적인 소자들을 필요로 한다. IR3883을 사용하면 최대 5개 소자를 제거할 수 있어 레이아웃을 수월하게  하고 100mm2 미만의 소형화된 PCB 크기를 달성할 수 있다.

IR3883은 4.5V~14V로 최대 3A의 연속적 전류를 제공하며, 소형 3mm x 3mm PQFN 패키지로 제공된다. 경부하 시에는 다이오드 에뮬레이션 모드로 전환함으로써 전력을 절약한다. 또한 대기모드 시에 소비 전류가 낮으므로 에너지 절약 요건을 충족한다. 극히 낮은 리플을 요구하거나 간섭/비트 주파수를 방지하고자 하는 애플리케이션은 DCM을 정지시킬 수 있다. 0.5V~5V로 정확한 출력 전압을 제공한다. 3가지 레벨을 선택할 수 있는 열 보정 내부 전류 한계로 인덕터를 크게 할 필요가 없으며 저항을 필요로 하지 않는다.

디지털 OCSET은 외부 노이즈로 인한 오동작 트립을 방지하고 레이아웃을 간소화하므로 전반적인 견고성을 향상시킨다. 또한 풋프린트가 레이아웃을 수월하게 하도록 최적화되었다. 예를 들어서 PVIN/PGND와 SW/BOOT가 인접해 있어서 바이패스 커패시터를 배치하기에 알맞으며 노이즈를 줄이고 설계를 쉽게 한다. 또한 IR3883은 모든 필요한 보호 기능을 제공하는데, 사전 바이어스 스타트업, 열 셧다운, 과전류 보호, 내부적 소프트 스타트, 인에이블 핀, 파워굿(power good) 출력을 포함한다.

공급

DC-DC 레귤레이터 IR3883은 양산 공급 중이며, 샘플 주문도 가능하다.
온라인 설계 툴 (https://infineon.transim.com/powerdesk/pages/Landing.aspx, Power Desk)과 레퍼런스 디자인 IRDC3883을 제공한다. 추가 정보는 www.infineon.com/analog-ipol에서 볼 수 있다.