인피니언, iMOTION™ 모듈러 애플리케이션 디자인 키트 전원 보드 출시
2016년 12월13일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 자사의 iMOTION™ 모듈러 애플리케이션 디자인 키트(Modular Application Design Kits, 이하 MADK) 제품군에 2개의 전원 보드를 추가한다고 밝혔다. 새롭게 출시된 2개의 하프 브리지 보드를 추가함으로써 컴팩트하면서 유연한 평가 시스템을 완성하게 되었으며, 20W~300W 3상 모터 드라이브용으로 확장 가능한 디자인 플랫폼을 제공한다. 이 MADK는 펌프, 팬, 에어컨 등 산업용 및 가전 애플리케이션에 적합하며, 배터리 사용 애플리케이션의 요구 또한 충족한다. 이 키트를 사용하면 1시간 이내에 모터 시스템을 작동시킬 수 있으므로 제품 출시 기간을 단축할 수 있다.
새롭게 출시된 전원 보드는 인피니언의 µIPM™을 기반으로 하며 100V/20A 및 40V/6A의 전력을 제공한다. 과전류/저전압 록아웃 보호 및 결함 출력과 각기 15V 및 3.3V의 온보드 전원을 제공한다. 또한 히트 싱크를 필요로 하지 않으므로 개발자가 PCB 구리 면적을 최적화해서 열 성능을 향상시킬 수 있다. 전원 보드에 XMC1302 또는 IRMCK099 제어 카드를 결합하면 몇 단계만으로 모터를 구동시킬 수 있다. 이들 카드를 PC, 모터, 그리드급 전압 전원으로 연결하고 소프트웨어를 다운로드하고 설치한 후 파라미터들을 설정하기만 하면 된다.
FOC(field oriented control) 소프트웨어는 XMC1302 마이크로컨트롤러를 기반으로 한 센서리스(sensor-less) 모터 제어를 지원한다. XMC1302 제어 카드는 Segger J-Link 기술을 기반으로 한 디버거를 포함한다. 또한 이 툴을 위한 소프트웨어 지원으로서 사용하기 편리한 µC-Probe 기반 GUI를 제공한다. 또한 인피니언의 무료 통합 개발 환경(IDE)인 DAVE™나 Keil, IAR, Atollic 같은 주요 ARM® IDE를 사용해서 추가적인 애플리케이션 소프트웨어 개발을 할 수 있다. 디버그용 MCE-tool 2.0을 통합한 IRMCK099 기반 제어 카드는 이전 IR(International Rectifier)의 특허를 보유한 검증된 모터 제어 엔진(MCE)을 적용하고 있다.
공급
이들 2개 전원 보드는www.infineon.com/MADK와 유통판매 업체들을 통해서 구입할 수 있다. 이 링크에서는 각기 키트로 사용할 수 있는 전체적인 소프트웨어 패키지와 iMOTION MADK에 대한 추가 정보를 볼 수 있다. CIPOS™ Mini를 기반으로 최대 2kW의 모터 제어가 가능한 2개의 전원 보드를 2017년 중반에 출시할 예정이다.