인피니언의 RC-E 디스크리트 IGBT, 핀투핀 교체 가능하고 가격대성능비의 새로운 기준 제시

2016년 11월 8일, 서울 – 인덕션 쿠킹 가전제품은 일반적으로 양방향 전류 흐름이 가능한 공진 토폴로지를 사용하며, 18 kHz ~ 40 kHz의 스위칭 주파수에서 최고의 성능을 보이고 손실이 적은 디스크리트IGBT를 필요로한다. 인피니언테크놀로지스(코리아대표이사이승수)는 이러한 요구를 충족하는 새로운 디스크리트 IGBT 제품군을 출시했다. 새롭게 출시된 RC-E 디바이스는 비용과 기능의 최적화된 균형을 제공해 특히 중저가형 인덕션쿠커와 인덕션밥솥의 요구를 충족한다.

단일 칩으로 통합된 역 전도 다이오드

새로운 RC-E 제품군은 공진 스위칭을 위한 역 전도 다이오드를 단일 칩으로 통합한 IGBT로 낮은 스위칭 손실 및 전도 손실을 달성하도록 최적화되었다. 낮은 손실은 설계자가 인덕션 쿠킹 애플리케이션을 위한 효율과 전력 목표를 쉽게 달성할 수 있도록 한다. 따라서 요리에 더 적은 에너지를 사용하게 되어 소비자는 운용비를 낮출 수 있다. 낮은 Eoff, VF, Rth 및 Vce(sat)를 갖는 이 디바이스는 가격대성능비 및 사용 편의성에서 업계에 새로운 기준을 제시한다.

새로운 디바이스는 인피니언 디스크리트 RC IGBT의 검증된 품질을 제공하며, 소프트 스위칭 애플리케이션과 효율 및 EMI 표준을 위한 모든 요구사항을 만족한다. RC-E는 이전 제품의 뛰어난 성능에 매력적인 가격으로 제공되어 BOM 비용을 낮출 수 있다. 또한 RC-E는 표준 TO-247 패키지로 제공되므로 기존 설계와 핀투핀 교체가 가능하다.

공급

현재 샘플이 제공되고 있으며, 디바이스는 양산 중이다. 제품군은 15 A 및 25 A 두 종류의 디바이스로 출시되며, 일반적으로 사용되는 1200 V 블로킹 전압을 갖는다. 자세한 내용은 www.infineon.com/rc-e에서 확인할 수 있다.