인피니언, 온-상태 저항 및 역 회복 전하가 크게 감소된 OptiMOS™ 5 150 V 제품군 출시
2016년 11월 2일, 서울 – 인피니언테크놀로지스(코리아대표이사이승수)가 출시한 OptiMOS™ 5 150 V 전력 MOSFET제품군은 낮은 전하, 고전력 밀도 및 높은 견고성을 필요로 하는 고성능 애플리케이션에 최적화되었다. 새롭게 출시된150 V 제품군은 저전압 드라이브, 통신 정류기의 동기 정류, 브릭 컨버터 및 태양광 옵티마이저를 위한 인피니언의 시스템 솔루션의 주요 구성품이다.
더욱 친환경적인 기술
인피니언은 고효율 설계를 가능하도록 해서 CO2 배출 감소에 기여하는 제품을 지속적으로 개발해오고 있다. OptiMOS 5 150 V제품군은 통신 장비의 전력 소모를 줄이거나 전기차의 구동 전력과 주행 거리를 증가시켜 이러한 목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 한다.
SuperSO8 패키지로 제공되는 OptiMOS 5 150 V제품은 경쟁 제품 대비 온-상태 저항RDS(on)이25% 감소되었으며, 이전 세대 제품과 비교하면 동일한 RDS(on)에서 FOMg이 최대 29% 향상되었다. 또한 SuperSO8패키지로 경쟁 제품 대비 72% 낮은 초저 Qrr을 달성함으로써 정류 견고성을 크게 높였다. 또한 EMI 특성이 향상되었다.
보다 자세한 내용은 http://www.infineon.com/optimos5-150V에서 확인할 수 있다.