인피니언, ‘2016 반도체대전’에서 혁신적인 반도체 솔루션 소개
2016년 10월 24일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 10월26일~28일 서울 코엑스에서 열리는 ‘2016 반도체대전’에 참가한다고 밝혔다. 생활의 편리함과 안전, 그리고 친환경을 추구하는 세계 반도체 솔루션 시장의 선두주자인 인피니언은 컨슈머 파워 및 센서 솔루션, 전장 솔루션, 산업용 보안 솔루션 및 고효율 전력 반도체를 소개한다. 대표 전시 품목은 다음과 같다.
300mm 박막 웨이퍼
인피니언은 300mm 박막 웨이퍼로 전력 반도체를 생산하는 업계 최초의 회사이다. 현재 일반적인 200mm 직경의 박막 웨이퍼에서 300mm로 전환하면 최대 가동일때 유닛당 비용을 20~30퍼센트 낮출 수 있다.
3D 카메라를 이용한 운전자 모니터링 시스템
ToF(Time-of-Flight) 기술을 적용한 3D 카메라는 변조된 적외선을 송신하여 물체에서 반사된 신호를 수신함으로서 물체와의 거리를 정밀하게 측정한다. 첨단 운전자 지원시스템(ADAS) 관련 동작 감지는 물론 운전자 상태를 모니터링하여, 운전자의 편의와 안전에 큰 도움을 줄 수 있다.
24GHz 레이다 센서 솔루션
인피니언은 24GHz 주파수 대역을 이용한 초소형 MMIC 트랜시버 ‘BGT 24’ 시리즈와 안테나 및 마이크로컨트롤러가 내장된 레퍼런스 디자인 개발보드를 소개한다. 산업용, 컨슈머용 그리고 IoT 영역에서 PIR 센서를 대체하는 간단한 움직임 감지 센서부터, 자동차에서 후방 사각지대 감지, 물체의 거리, 각도, 속도, 존재 유무 감지 등 다양한 애플리케이션에 활용 가능하다.
스마트 팩토리를 위한 보안 솔루션
세계적으로 스마트 팩토리가 빠르게 발전함에 따라 보안에 대한 문제가 크게 대두되고있다. 미래의 제조 산업은 네트워크 기술에 전적으로 의지하며 더욱 분산화되고 자동화된 스마트 팩토리로 이루어질 것이다. 보안은 인더스트리 4.0 을 구현하기 위해서 최우선으로 갖추어져야하는 요소이다. 산업용 인터넷 구축을 위해 요구되는 보안 애플리케이션으로는 부품 및 장비 인증, 시스템 무결성 모니터링 및 보장, 데이터와 통신 및 지적 재산권의 보호 등이 있다. 인피니언의 OPTIGA™ Trust 인증 솔루션과 OPTIGA™ TPM(Trusted Platform Module)은 하드웨어 기반의 보안 솔루션을 제공하여 다양한 IoT 플랫폼 및 시스템들을 외부 보안 공격 및 해킹의 위협으로부터 안전하게 보호한다.
이 외에도 최신 핸드폰에 사용되는 고성능 오디오를 위한 고성능(AOP, Acoustic Overload Point, 음항과부하점) MEMS 마이크로폰, x축, y축, z축 자기장 측정과 온도 측정이 가능한 3D 자기 측정 센서 솔루션, 역복구 전하가 없는 1200V SiC 쇼트키 다이오드와 혁신적인 .XT 인터커넥션 기술을 적용한 PrimePACK™ 전력 모듈을 포함한 고효율 전력 반도체 솔루션 등을 전시한다.
또한 26일 시스템 반도체 시장 동향과 기술 개발 전략을 공유하는 `IP-SoC Design 컨퍼런스`에서 인피니언 테크놀로지스 코리아의 이승수 대표이사가 ‘차량용 반도체 시장의 성장 동력’이라는 주제로 키노트 스피치를 진행한다.