인피니언은 생활의 편리함과 안전, 친환경을 추구합니다.

1:12

 

전 세계적인 인구 증가, 초대형 도시의 등장, 늘어나는 에너지 수요는 현대인들의 삶의 방식을 되돌아보게 합니다. 인피니언의 반도체와 시스템 솔루션은 더 편리하고 안전하며 친환경적인 미래 구현에 기여합니다.

눈에 잘 보이지도 않을만큼 소형화된 반도체 부품들은 이제 우리 일상에 없어서는 안 될 부분이 되었습니다. 반도체 기술은 에너지 손실 없이 신재생 에너지를 전력망에 공급하고 컴퓨터의 소비 전력을 낮출 수 있도록 합니다. 또한 사이버 공간에 떠다니는 데이타를 보호하며 자동차의 에너지 효율을 더욱 높입니다. 

 

인피니언 제품 포트폴리오 보기

인피니언 시스템 솔루션 보기

인피니언소개

인피니언 테크놀로지스는 생활의 편리함과 안전, 그리고 친환경을 추구하는 세계 반도체 솔루션 시장의 선두주자이다. 인피니언의 마이크로 일렉트로닉스는 더 나은 미래를 위한 핵심 기술이다. 2019년 회계년도(9월 30일마감) 기준 인피니언은 전세계 약 41,400명의 직원들과 함께 80억 유로 매출을 달성하였다. 인피니언은 프랑크푸르트 증권거래소(거래심볼: IFX)와 미국 장외시장 OTCQX International Premier(거래심볼: IFNNY)에 등록되어 있다.

인피니언 사업부 소개

오토모티브

전장 산업의 미래를 선도합니다

인피니언은 자동차의 주요 애플리케이션에 반도체 솔루션을 공급하는 세계 선도 업체입니다. 파워트레인, 샤시, 편의 및 안전 애플리케이션에 마이크로컨트롤러, 지능형 센서, RF 애플리케이션 용 송수신 IC, 레이더, 전력반도체 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 인피니언은 광범위한 제품 포트폴리오와 우수한 품질을 바탕으로 지난 40년간 전장용 반도체 시장을 이끌어 왔습니다. 

인피니언은 여러 기능을 통합하여 가성비 높은 반도체 솔루션을 제공합니다. 자동차의 연료 소모와 CO2 배출 및 비용을 줄이고 안전성과 성능을 향상시켜 친환경 자동차 및 스마트카 구현을 선도하고 있습니다.  

산업용 전력 제어

산업용 애플리케이션을 위한 고전력 반도체

산업용 전력 제어 반도체는 전기 발전 및 효율적인 송전, 그리고 에너지 소비 절감을 위해 매우 중요한 역할을 합니다. 인피니언은 혁신적인 기술력을 바탕으로 고객에게 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하며 시장을 선도합니다.

전력 반도체는 고객사 제품 및 시스템의 기능은 물론 효율과 크기, 무게, 가격 등을 좌우하는 요인입니다. 인피니언은 산업 분야에서 오랜 기간동안 쌓아온 경험과 혁신성을 바탕으로 애플리케이션에 특화된 부품을 개발하여 공급하고 있습니다.

전력 관리 및 멀티마켓

에너지 효율을 높이는 전원 설계

일상에서 사용되는 전자 제품의 수는 지속적으로 늘어나고 있습니다. 파워서플라이는 전자 기기의 신뢰성 향상과 소비 전력 감소, 소형화에 결정적인 역할을 합니다.

높은 효율, 강력한 배터리와 충전기 등 소비자들의 요구에 따라 파워서플라이의 크기는 줄어 들면서 효율은 향상되어야 합니다. 이에 전력 밀도는 매우 중요합니다. 인피니언은 파워서플라이를 디지털 방식으로 제어하여 효율과 전력 밀도를 높이는 “디지털 전력 관리” 라는 새로운 기준을 제시합니다. 

디지털 보안 솔루션

세계 보안 시장을 15년 이상 선도한 기술로 더욱 까다로워진 미래의 보안 조건을 충족시킵니다.

디지털 커뮤니케이션이 발달함에 따라 인터넷 혹은 전자 여권 등에 저장되어 있는 개인 정보는 더욱 강력한 보안 솔루션을 필요로 합니다. 인피니언은 보안, 비접촉 통신, 통합 마이크로컨트롤러 솔루션(임베디드 제어)을 기반으로 칩카드나 보안 애플리케이션을 위한 다양한 반도체 기반의 보안 제품을 제공합니다.

인피니언은 더욱 긴밀하게 네트워크화 되어가는 세상에서 안전한 모바일 결제와 시스템 보안, 안전한 전자 신분증을 위한 보안 솔루션을 제공합니다. 

인피니언 테크놀로지스 코리아

서울특별시 강남구 테헤란로 534, 글라스타워 13층 06181
대표번호: 02-3460-0900 

대구 오피스
대구광역시 달성군 현풍면 테크노중앙대로 333,
대구경북과학기술원(DGIST) 산학협력관 106호 42988

위치 안내