EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
概要
EZ-USB™ SD3 - プログラマブルUSB 5 Gbps ストレージコントローラー。SD/eMMCメモリ、SDIOデバイス対応。
インフィニオンのEZ-USB™ SD3 は、USB 5 Gbps のストレージコントローラーで、開発者があらゆるUSBポートにストレージを追加できるようにします。SD、eMMC、SDIO を自由に組み合わせて設計できる独立したストレージ ポートを最大2つまでサポートします。
対応するストレージ規格は、SD3.0、eMMC4.41、SDIO3.0 です。また、EZ-USB™ SD3 は、RAID0 とRAID1 に対応したRAID を内蔵しています。RAID をサポートすることで、EZ-USB™ SD3 は、SDまたはeMMC ストレージを搭載した低消費電力、省スペースなRAID-on-Chip (ROC) コントローラーとなることができます。
ストレージポートに加え、EZ-USB™ SD3はARM9 CPU と512 KB SRAM を搭載し、200 MIPS を超える演算能力を提供します。EZ-USB™ SD3 には多くのGPIO があり、I²C、SPI、UART、I²S といった複数のペリフェラルインターフェースをサポートします。121 ボールBGA パッケージで提供されます。
ge.
最新世代のストレージに対応
- 0/SDXC - UHS1 SDR50 / DDR50
マスター
- eMMC 4.4 マスター
- SDIO 3.0 マスター
USB インテグレーション
- USB 3.0 およびUSB 2.0 ペリフェラルとして認定 :スーパースピード (SS)、ハイスピード (HS)、フルスピード (FS) のみ
- 32個の物理的エンドポイント
- トランシーバーを内蔵
コアパワーダウンモードで超低消費電力を実現
- VBATTオン時60 μA 以下、VBATT オフ時20 μA以下
1 MHz のI2C マスターコントローラー
選択可能な入力クロック周波数
- 2、26、4、52 MHz
- 2 MHz の水晶振動子入力に対応
- MIPI CSI-2ベースのカメラにUSB 5 Gbps の接続性を付加
- 低い開発コストで迅速な市場投入が可能
- 産業標準規格に基づくターンキーソリューション
製品
トレーニング
サポート