EZ-USB™ CX3 MIPI CSI2 - USB 5 Gbps カメラコントローラー
概要
MIPI CSI-2 インターフェースでイメージセンサー にUSB 5 Gbps の接続性を付加
インフィニオンのEZ-USB™ CX3 は、MIPI (Mobile Industry Processor Interface) カメラシリアルインターフェースType 2 (CSI-2) 規格に準拠するあらゆるイメージセンサーへのUSB 5 Gbps 接続を可能にします。EZ-USB™ CX3 は、実績のあるEZ-USB™ FX3 プラットフォームをベースに、完全にアクセシブルなARM9 CPU と512 KB SRAM を搭載し、200 MIPS の演算能力を提供します。また、EZ-USB™ CX3 は、イメージセンサーの設定を行うCamera Control Interface (CCI) にも対応しています。EZ-USB™ CX3のI²C、SPI、UART などの複数のペリフェラルインターフェースは、パン、チルト、ズームやその他のカメラ制御機能をサポートするようプログラムできます。
- 以下を含む非圧縮映像のストリーミングが可能
- 4K UHDビデオ (15 fps)
- 1080 pビデオ(30 fps)
- 720 pビデオ (60 fps)
- 接続性: MIPI CSI-2 - USB 5 Gbps ブリッジコントローラー、USB 5 Gbps PHY内蔵
- 帯域幅 : CSI-2 4xレーン、1 Gbps /レーン
- カラーフォーマット対応 : RAW8/10/12/141、YUV422/4442、RGB888/666/5653
- カメラ プロトコル UVC または独自プロトコル
- プログラムの可能性:完全にアクセシブルなARM9 CPU (200 MHz動作)、512 KBのSRAMを搭載
- パッケージ オプション : 121-ball BGA
- MIPI CSI-2 ベースのカメラにUSB 5 Gbps の接続性を付加
- 低い開発コストで迅速な市場投入が可能
- 産業標準規格に基づくターンキーソリューション
- CX3 リファレンスデザインキットを確認する
- CX3 データシート、テクニカルリファレンスマニュアル、RDK ドキュメント、ファームウェア、UVC ビデオプレーヤーをダウンロードする
- FX3 SDK セットアップをダウンロードし、インストールする
- OmniVision OV5640 および Aptina AS0260 イメージセンサーインタフェース用ファームウェアの例
- アプリケーションノート EZ-USB® CX3 によるMIPI CSI-2 イメージセンサーの接続方法を読む、SuperSpeedのコード例を参照する
- オンライン技術サポートケースシステムを使用して回路図のレビューを受ける
製品
ハイライト
ビデオ
トレーニング
サポート