EZ-USB™ HX3 USB 5 Gbps Hub Controller
USB 5 Gbps USB-IF 認定の 2 ポートまたは 4 ポート ハブ コントローラー、BC v1.2、ACA ドック、共有リンク、ゴースト充電、車載グレードのオプション付き
EZ-USB™ HX3 は、USB-IF 認定の 5 Gbps ハブ コントローラーで、2 ポートと 4 ポートの両方のオプションが用意されています。 さまざまなホストコントローラー、デバイスクラス、オペレーティングシステムと互換性があり、複数のUSB充電規格をサポートしています。 終端抵抗、プルアップ抵抗、プルダウン抵抗を内蔵しており、ピンストラップによる構成オプションをサポートしているため、システム全体のBOMを削減できます。 EZ-USB™ HX3は、ゴースト充電とACAドック機能も提供します。
- USB-IF 認定 USB ハブ コントローラー
- USB 2.0との下位互換性
- 2 つまたは 4 つの USB 5 Gbps DS ポート
- マルチ TT のサポート
- オンボードシステム用のUSB共有リンク
- バッテリー充電 (BC) v1.2 のサポート
- アクセサリ充電器アダプタードック
- Arm® M0 CPU, 16 KBのRAM, 32 KBのROM
- GPIO - 過電流、電源イネーブル
- LEDステータスインジケーター
- USB経由のインシステムプログラミング
- Windows、macOS、および Linux 互換
- スタンドアローン ハブ
- マザーボードハブ
- モニター ハブ
- 高機能ポート レプリケータ
- ドッキングステーション
- スプリットPC設計
- 外部個人用ストレージドライブ
- キーボードハブ
共有リンクは、USB 3.0 ダウンストリーム ポートを USB 5 Gbps ポートと標準の USB 2.0 480/12/1.5 に分割できる独自の機能です 組み込みシステムアプリケーションでのオンボード接続用のMbpsポート。 4つのUSB 3.2第2世代ダウンストリームポートから最大8つのブリッジデバイス接続が可能です。 共有リンク モードでは、リムーバブル USB 2.0 デバイスと組み込み 5 Gbps デバイス用に個別の VBUS コントロールが必要です。 組み込みの5GbpsデバイスがUSB 2.0動作にフォールバックしないようにするには、外部電源スイッチが必要です。
ゴースト充電は、アップストリーム (US) ポートがホストに接続されていないときに、ダウンストリーム (DS) ポートでUSBデバイスを充電できるようにする独自の機能です。 例としては、ドッキングされていないラップトップを備えたEZ-USB™ HX3ドッキングステーションがあります。 USB ポートがホストから切断されると、EZ-USB™ HX3 は、充電が必要なデバイスに DS ポートが接続されているかどうかをアクティブに識別します。 充電要件を分析し、検出された充電仕様に合わせて適切な信号方式を選択します。 ゴースト充電はデフォルトで有効になっており、データシートに記載されている構成オプションを使用して無効にすることができます。
従来のUSBセットアップでは、ホストはVBUS電源を供給して、接続されたデバイスを有効にして充電します。 ただし、外出先 (OTG) ホストの場合、アクセサリ充電器アダプタードック(ACA-dock)は、ホストにVBUS電源と充電メカニズムを提供する目的を果たします。 EZ-USB™ HX3 は、アダプター コントローラーの機能を統合することで、BC v1.2 仕様で定義されている ACA-dock 規格をサポートするように設計されています。 ACA ドック機能が有効になっている場合、EZ-USB™ HX3 は外部電源スイッチをアクティブにして、USB ポートに VBUS 電力を供給します。 OTGホストがACAドックに接続されていることを示すために、IDピンは抵抗を使用してグランドに接続されます。 この機能は、データシートに記載されている構成オプションを使用して簡単に無効にできます。
CYUSB3xxx-BVXA(T) EZ-USB™ HX3 は、車載用温度範囲での動作が可能な、USB 2.0 との下位互換性を備えた車載標準 AEC-Q100 認定 4 ポート USB 5 Gbps ハブ コントローラーです。 オンボードシステム用のEZ-USB™ HX3 設定可能な USB 5 Gbps および USB 2.0 PHYは、信号品質を向上させ、USB ポートの到達範囲をセンターコンソールや後部座席などの遠隔地に拡張し、自動車システム設計者の柔軟性を高め、USB-IF コンプライアンスを容易にします。