車載用CANトランシーバ
概要
マルチマスタ方式のCAN (コントローラエリアネットワーク) シリアルバスは当初、ISO 11898国際規格に規定されているように最大1 Mbpsのデータレートの車載通信用に開発されました。CANは過酷な車載環境下でも使えるため、最新の車両ではボディやセーフティー、パワートレイン、インフォテインメントなどのさまざまなアプリケーションで使われるようになりました。
自動車業界は最近、最大5 Mbit/sのより高速なCAN通信のためのCAN FD (フレキシブルデータレート) プロトコルと、エネルギー効率の更なる改善を狙ったCAN PN (パーシャルネットワーキング) プロトコルを新たに規定しました。
それぞれの車両ネットワークアーキテクチャとそれに関連するECUの使われ方に応じて、さまざまなタイプのトランシーバが使用されています。インフィニオンのトランシーバは信頼性に優れた通信を実現し、消費電流とCO²排出量を車両レベルで最小限に抑えます。インフィニオンのトランシーバ製品は、優れた性能と耐久性、信頼性により、最高の価値を提供します。
製品
ビデオ
トレーニング
アプリケーション
サポート