• Infineon Awards
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
  • スマートホーム
  • スマートカー
  • モノのインターネット(IoT)
  • インダストリー4.0
  • 省エネ
  • ビッグデータ
  • ディスカバリーすべて
ビデオ
  • Home
  • 製品
  • トランジスタ & ダイオード
  • ダイオード

概要

ダイオード  サブカテゴリー

全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く
  • General Purpose High Speed Switching Diode
  • Low Leakage Diode
  • Rectifier
    • 概要
    • Bridge Rectifier
    • Switching and Rectifier Diodes
  • Schottky Diode
    • 概要
    • High Speed Switching, Clipping and Clamping
    • Medium Power IF max ≥ 500mA
ハイライト

CoolSiC™ schottky diodes

CoolSiC™ schottky diodes G5 deliver market leading efficiency at attractive cost point. It has been optimized from all key aspects including junction structure, substrate and die attach. It represents a well-balanced product family which offers state-of-the-art performance and high surge capability at competitive cost level.

  • Discover more

650V Rapid 1 and Rapid 2 Si Power Diodes

Infineon's highly efficient, fast recovery 650V Rapid 1 and Rapid 2 silicon diode families combine ultrathin wafer manufacturing expertise for a low loss vertical structure plus unique cell design - the Rapid diodes provide outstanding performance. The devices complement Infineon’s existing high power 600V and 650V diode portfolio by filling the gap between silicon carbide (SiC) diodes and emitter-controlled diodes to address the ultrafast and hyperfast power silicon diode markets.

  • Learn more

High Power Silicon Diodes – Ultra Soft Diodes

Infineon's ultra soft diodes are the proven winner for motor drive applications, offering high efficiency, low conduction losses and excellent cost-performance ratio.

  • Read more

チップダイオード

エミッタ制御ダイオードは、インフィニオン独自の高速リカバリ・ダイオード技術です。

超薄型ウエハとフィールドストップ技術は、ソフトリカバリを用いてIGBTのターンオン損失を低減するため、民生機器に最適です。

  • 詳細

汎用高速スイッチングダイオード

整流、スイッチング、クランプ用の汎用ダイオードです。主に3種類のパッケージ(SOT323、SOT363、TSLP)で、60種類以上の製品をご提供しており、低リーク電流、短いスイッチング時間、許容電流の豊富なバリエーション、小型パッケージ対応への要件に対応しています。

  • 詳細

ショットキーダイオード

クラス最高の高周波性能と、高い高周波技術をご提供します。実績のある量産品は、製品の均一性、長期にわたる製品提供を保証します。また、モジュールの高度集積化に対応した先進的なパッケージ小型化技術もご利用いただけます。

  • 詳細
詳細

ご興味があると思われる情報

Power Thyristors and Diodes
CoolSiC Schottky Diodes
Silicon Diodes

推奨ドキュメント

Power and Sensing
技術資料他
ボード
ソフトウエア&ツール
シミュレーション
ビデオ
Share
Share
Share
パートナー
トレーニング
アプリケーション
サポート
技術サポートを依頼する
無料通話または折り返し電話を希望
サポートセンターと ライブチャット
開発者用コミュニティで質問する
お問合せ
Home > 製品 > トランジスタ & ダイオード > ダイオード
Follow us

© 1999 - 2022 Infineon Technologies AG