General Purpose and Digital Transistors
概要
インフィニオンの 汎用トランジスタには、ダーリントン・トランジスタ、スイッチング・トランジスタ、高電圧トランジスタが含まれます。これらの製品は、マルチチップ・パ ッケージを含む各種パッケージに対応しており、PNP&NPNトランジスタの組み合わせも選択可能です。主なパッケージは、SOT23、SOT323、SOT363、TSLPです。当社は、コレクタ-エ ミッタ電圧(Vceo)が最大120V、コレクタ電流(Ic)が最大1,000mAのトランジスタを提供します。インフィニオンの製品ポートフォリオは、自動車、産業、コンスーマ、通信、デ ータ通信の分野でほぼすべてのアプリケーションをカバーします。
抵抗ネットワークを内蔵した汎用トランジスタは、デジタル・トランジスタと呼ばれます。 デジタル・トランジスタは、シングルチップ版とマルチチップ版が用意されており、抵抗との組み合わせは膨大な数に上ります。インフィニオンは主に、SOT23、SOT323、S OT363、TSLPのパッケージでデジタル・トランジスタを提供しています。PNP&NPNトランジスタの組み合わせも選択可能です。デジタル・トランジスタは主に、自動車、コンスーマ、セルラー、データ通信のアプリケーションで使用されます。
サポート